1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัว ตัวยึด มุม (สเตนเลส)

ตัว ตัวยึด มุม (สเตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 103.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

●การ ปรับ ตำแหน่ง ติดตั้งทั้งสองด้าน
●สามารถใช้สำหรับการใช้งานทั้งด้านในและด้านนอก
●กรุณาใช้กับ สกรู หัว แบน
●เป็น ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะเสริมแรงสำหรับมุม
●เป็นการ ป้องกันร่วง ของเฟอร์นิเจอร์
●สำหรับทำ ชั้นวางของ.

รหัสสินค้า
TKLR16105
TKLR16120
TKLR16150
TKLR1630
TKLR1635
TKLR1645
TKLR1660
TKLR1675
TKLR1690
TKLR20105
TKLR20120
TKLR2045
TKLR2060
TKLR2075
TKLR2090
TKLR25105
TKLR25120
TKLR2535
TKLR2545
TKLR2560
TKLR2575
TKLR2590
TKLR30105
TKLR30120
TKLR3035
TKLR3045
TKLR3060
TKLR3075
TKLR3090
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
จำนวนหลุม H
(มิลลิเมตร)
W
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (2 ชิ้น)
(กิโลกรัม)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 353.90

TRC CORNER METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 55410516105404989999182590409-9206109

฿ 357.90

TRC CORNER METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 55412016120204989999182606409-9214128

฿ 439.77

TRC CORNER METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 55615016150204989999182613409-9222158

฿ 103.00

TRC CORNER METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 344301630604989999285932328-801317

฿ 116.00

TRC CORNER METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 344351635604989999285949328-802120

฿ 122.00

TRC CORNER METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 34.54451645504989999285956328-803027

฿ 143.00

TRC CORNER METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 34.54601660404989999285963328-804837

฿ 235.00

TRC CORNER METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 554751675404989999285970328-805675

฿ 287.00

TRC CORNER METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 554901690404989999182620409-923192

฿ 353.90

TRC CORNER METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 34.5610520105204989999182637409-924989

฿ 378.70

TRC CORNER METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 34.5612020120204989999182644409-9257103

฿ 145.00

TRC CORNER METAL FITTINGS 1 ชิ้น 12 วัน 34.54452045604989999285987328-806435

฿ 169.00

TRC CORNER METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 34.54602060504989999285994328-807249

฿ 206.00

TRC CORNER METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 34.54752075304989999297003328-808163

฿ 250.00

TRC CORNER METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 34.56902090304989999182651409-926576

฿ 366.60

TRC CORNER METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 34.5610525105304989999182668409-9273114

฿ 402.89

TRC CORNER METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 34.5612025120304989999182675409-9281130

฿ 158.00

TRC CORNER METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 34.54352535804989999297010328-809932

฿ 161.00

TRC CORNER METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 34.54452545704989999297027328-810246

฿ 195.00

TRC CORNER METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 34.54602560604989999297263333-852563

฿ 224.00

TRC CORNER METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 34.54752575404989999297270333-853380

฿ 287.00

TRC CORNER METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 34.56902590404989999182682409-929097

฿ 387.77

TRC CORNER METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 34.5610530105404989999182699409-9303137

฿ 430.10

TRC CORNER METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 34.5612030120404989999182705409-9311160

฿ 198.00

TRC CORNER METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 34.54353035904989999182712409-932038

฿ 211.00

TRC CORNER METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 34.54453045804989999182729409-933855

฿ 250.00

TRC CORNER METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 34.54603060704989999182736409-934676

฿ 287.00

TRC CORNER METAL FITTINGS 1 ชิ้น 1 วัน 34.54753075504989999182743409-935496

฿ 357.53

TRC CORNER METAL FITTINGS 1 ชิ้น 12 วัน 34.56903090504989999182750409-9362117

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อสำหรับงานไม้ ประเภทฮาร์ดแวร์ทางแยกสำหรับงานไม้ โลหะพับฮาร์ดแวร์ ทรงตัว L สเปค กระบวนการขัดผิวด้วยแปรง
ปริมาณ(ชิ้น) 1