(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
●รูปทรง ผิดปกตินี้จะเพิ่มแรงดึงที่จำเป็นในการถอด ผลิตภัณฑ์
●ใช้สำหรับดึง เชือก สายไฟและ วัสดุ คล้ายกันข้าม สายดิน และยึดเข้าที่
●สำหรับการติดตั้งเต็นท์ผ้าใบและฉากกั้นทุกชนิดรวมถึงงานจัดสวน
รหัสสินค้า |
---|
TRMY13120I |
TRMY13150I |
TRMY13180I |
TRMY1330I |
TRMY1340I |
TRMY1350I |
TRMY1360I |
TRMY1390I |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ID (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 618.00 | ROPE METAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1200 | 52 | 26 | 4989999248685 | 275-3499 | 1.27 | ||
฿ 744.00 | ROPE METAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1500 | 53 | 26 | 4989999248692 | 275-3502 | 1.56 | ||
฿ 1,132.00 | ROPE METAL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 53 | 26 | 4989999248708 | 275-3511 | 1.9 | ||
฿ 232.00 | ROPE METAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 300 | 50 | 25 | 4989999248630 | 275-3448 | 0.34 | ||
฿ 316.00 | ROPE METAL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 400 | 50 | 25 | 4989999248647 | 275-3456 | 0.45 | ||
฿ 377.00 | ROPE METAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 500 | 50 | 25 | 4989999248654 | 275-3464 | 0.56 | ||
฿ 408.00 | ROPE METAL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 600 | 50 | 25 | 4989999248661 | 275-3472 | 0.67 | ||
฿ 502.00 | ROPE METAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 900 | 50 | 25 | 4989999248678 | 275-3481 | 1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สมาชิกของมูลนิธิและฮาร์ดแวร์ | ประเภทของชิ้นส่วน / ฮาร์ดแวร์สำหรับรองพื้น | เหล็กยึด แบบ Knock-in | เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง