1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แตะในประเภทก้าน U (ชุบไบร์ทโครเมี่ยม)

แตะในประเภทก้าน U (ชุบไบร์ทโครเมี่ยม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 95.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

●การ การออกแบบ U-type แก้ไข วัสดุ เป้าหมายให้เข้าที่อย่างมั่นคง
●ใช้สำหรับดึง เชือก สายไฟและ วัสดุ คล้ายกันข้าม สายดิน และยึดเข้าที่
●สำหรับการติดตั้งเต็นท์ผ้าใบและฉากกั้นทุกชนิดรวมถึงงานจัดสวน

คุณสมบัติ

● รูปทรง, การรักษาความปลอดภัยให้แน่น

การใช้

● เหมาะสำหรับดึง เชือก และสายไฟ ฯลฯ ลงสู่ สายดิน
● เต็นท์ต่าง ๆ การตั้งค่าผ้าใบกันน้ำ, สวน, การติดตั้งเชือกช่องและไม่ชอบ

สเปค

● เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.): 8

วัสดุ

● เหล็กกล้า
● กระบวนการเตรียมผิว: UniChrome
รหัสสินค้า
TUUY815
TUUY820
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว L1
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 95.00

ROPE METAL 1 ชิ้น 1 วัน 1101504989999248746275-3651120

฿ 112.00

ROPE METAL 1 ชิ้น 1 วัน 1202004989999248753275-3669150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สมาชิกของมูลนิธิและฮาร์ดแวร์ ประเภทของชิ้นส่วน / ฮาร์ดแวร์สำหรับรองพื้น เหล็กยึด แบบ Knock-in เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) 8
ปริมาณ(ชิ้น) 1