(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
●รูปทรง ผิดปกตินี้ ( หัว แบบ J) จะเพิ่มแรงดึงที่จำเป็นในการถอด ผลิตภัณฑ์
●ใช้สำหรับดึง เชือก สายไฟและ วัสดุ คล้ายกันข้าม สายดิน และยึดเข้าที่
●สำหรับติดตั้ง เชือก ป้องกันการบุกรุก
รหัสสินค้า |
---|
TRJY1020I |
TRJY1030I |
TRJY1060I |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 119.00 | ROPE METAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 200 | 4989999248715 | 275-3600 | 150 | ||
฿ 138.00 | ROPE METAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 300 | 4989999248722 | 275-3618 | 210 | ||
฿ 211.00 | ROPE METAL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 600 | 4989999248739 | 275-3626 | 400 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สมาชิกของมูลนิธิและฮาร์ดแวร์ | ประเภทของชิ้นส่วน / ฮาร์ดแวร์สำหรับรองพื้น | เหล็กยึด แบบ Knock-in | เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
พับด้านหลังยาว(มิลลิเมตร) | 50 ถึง 60 | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง