1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน หมุนได้อย่างอิสระ

ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน หมุนได้อย่างอิสระ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 190.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากการ กระบวนการเตรียมผิว โครเมี่ยม จึงทำให้ การขัดเงา เคลือบมันวาว

รหัสสินค้า
ET75RH
ET75RHS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) สเปค JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 190.00

TRC SCREWED CASTER(RUBBERS) 1 ชิ้น 1 วัน ไม่ประเภทมีเกลียวใน4989999676242500-8255310

฿ 198.00

TRC SCREWED CASTER(RUBBERS) 1 ชิ้น 1 วัน ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุนแบบสกรู/พร้อมตัวล็อค4989999676259500-8263340

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 95 ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 35.01 ถึง 80.00
โหลดที่ยอมรับได้(daN) 40 วัสดุ ล้อ ยาง ลักษณะ ล้อ ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ขนาดเกลียว W3/8 เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) 75
ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) 21 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา ความยาว ตามแนวแกน L(มิลลิเมตร) 14
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(kgf) 40.8 หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1