(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
●ผลิตภัณฑ์ ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ รูปทรงตัว U ทั่วไป
●หนึ่งใน ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน เก่าแก่ที่สุดในฐานะ ข้อต่อฟิตติ้ง รองรับ ท่อเหล็ก
●สามารถใช้ได้กับท่อแนวนอนและ / หรือแนวตั้ง
●ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะสำหรับขัน ท่อเหล็ก PC
รหัสสินค้า |
---|
TPCUBT15A |
TPCUBT20A |
TPCUBT25A |
TPCUBT32A |
TPCUBT40A |
TPCUBT50A |
TPCUBT65A |
TPCUBT80A |
TPCUBT100A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A) (มิลลิเมตร) | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 73.00 ฿ 50.11 | PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 15 | 25.7 | 36 | 25 | 48 | 1/2 | 21.7 | 4989999282528 | 285-9432 | 72 | ||
฿ 79.00 | PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | 20 | 31.2 | 43 | 25 | 52 | 3/4 | 27.2 | 4989999282535 | 285-9441 | 77 | ||
฿ 61.83 | PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | 25 | 37.6 | 49 | 25 | 60 | 1 | 34 | 4989999282542 | 285-9459 | 87 | ||
฿ 82.00 | PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 32 | 46.3 | 57 | 30 | 69 | 1 1/4 | 42.7 | 4989999282559 | 285-9467 | 96 | ||
฿ 75.83 | PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 ถึงน้อยกว่า 60 | 40 | 52.2 | 63 | 30 | 74 | 1 1/2 | 48.6 | 4989999282566 | 285-9475 | 102 | ||
฿ 84.47 | PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | 50 | 64.1 | 74 | 30 | 88 | 2 | 60.5 | 4989999282573 | 285-9483 | 116 | ||
฿ 112.00 | PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | 65 | 79.9 | 90 | 30 | 112 | 2 1/2 | 76.3 | 4989999282580 | 285-9491 | 140 | ||
฿ 119.00 | PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 90 ถึงน้อยกว่า 100 | 80 | 92.7 | 103 | 30 | 116 | 3 | 89.1 | 4989999282597 | 285-9505 | 145 | ||
฿ 135.00 | PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 100 | 118.3 | 129 | 30 | 139 | 4 | 114.3 | 4989999282603 | 285-9513 | 171 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์โลหะรูปตัวยู | วัสดุ | เหล็กกล้า (SWCH) | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก PC |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวโครเมต | E(มิลลิเมตร) | 8.3 | d(มิลลิเมตร) | W3 / 8 |
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง