1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สลักเกลียว U สำหรับท่อ PC เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว SUS304 เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู W3 / 8

สลักเกลียว U สำหรับท่อ PC เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว SUS304 เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู W3 / 8
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 162.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

- ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ รูปทรงตัว U มาตรฐาน
- หนึ่งในมาตรฐานที่เก่าแก่ที่สุดในอุปกรณ์ อุปกรณ์รองรับท่อ
- ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะสำหรับขันท่อ PC
- สำหรับท่อแนวนอนและ / หรือแนวตั้ง

คุณสมบัติ

● นี่เป็น ผลิตภัณฑ์ ทั่วไปของ ตัว ยึด รูปทรงตัว U เหล็กยึด ยู
● นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการวางท่อแนวนอนและแนวตั้ง

การใช้

● สายยาง PC กระชับ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ ท่อเหล็ก

สเปค

● E (มม.): 8.3
● d (มม.): W3/8
● SPQ (ชิ้น): 10

วัสดุ

● สเตนเลส (SUS304)

อุปกรณ์เสริม

● 3/8 น๊อตตัวเมีย 2 ชิ้น
รหัสสินค้า
TPCUBT15AS
TPCUBT20AS
TPCUBT25AS
TPCUBT32AS
TPCUBT40AS
TPCUBT50AS
TPCUBT65AS
TPCUBT80AS
TPCUBT100AS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A)
(มิลลิเมตร)
รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)
S
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 162.00

TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING 1 ชิ้น 5 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 301525.73625481/221.74989999282610285-952175

฿ 167.00

TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING 1 ชิ้น 5 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 402031.24325523/427.24989999282627285-953080

฿ 192.00

TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING 1 ชิ้น 2 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 402537.64925601344989999282634285-954888

฿ 213.00

TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING 1 ชิ้น 5 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 503246.35730691 1/442.74989999282641285-955698

฿ 218.00

TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING 1 ชิ้น 5 วัน 50 ถึงน้อยกว่า 604052.26330741 1/248.64989999282658285-9564104

฿ 236.00

TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING 1 ชิ้น 5 วัน 60 ถึงน้อยกว่า 705064.1743088260.54989999282665285-9572118

฿ 287.00

TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING 1 ชิ้น 5 วัน 70 ถึงน้อยกว่า 806579.990301122 1/276.34989999282672285-9581142

฿ 341.00

PIPINGSUPPORT METALFITTING 1 ชิ้น 1 วัน 90 ถึงน้อยกว่า 1008092.710330116389.14989999282689285-9599149

฿ 399.00

PIPINGSUPPORT METALFITTING 1 ชิ้น 1 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200100118.3129301394114.34989999282696285-9602175

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์โลหะรูปตัวยู วัสดุ สเตนเลส (SUS304) ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อเหล็ก PC
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ E(มิลลิเมตร) 8.3 d(มิลลิเมตร) W3 / 8
ปริมาณ(ชิ้น) 1