(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ใช้หลังจากตัดตามความยาวที่ต้องการ
- สาย สเตนเลส มี ความทนทานต่อการกัดกร่อน เหนือกว่า
- ปรับด้วยไขควงฟิลลิปส์
- ใช้สำหรับท่อทุกประเภทรวมทั้งโรงงานทั่วไปและท่อที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์
รหัสสินค้า |
---|
FPB-30 |
FPB-50 |
FPB-K |
SFPB-30 |
SFPB-50 |
SFPB-K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | วงกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) | สเปค | ปริมาณ (คลองเลื่อย) | ปริมาณ (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 404.00 ฿ 344.25 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สเตนเลส + เหล็กกล้า] สเตนเลส + เหล็กกล้า (สกรู: เหล็กกล้า, วงดนตรี / ตัวเสื้อ: SUS430) | 8 | 3 | เนื้อหาของแพคเกจ: วงดนตรี: 1 ที่ แคลมป์ยึด: 8 | 1 | - | 4989999397406 | 764-4728 | 130 (เมื่อ 1 คลองเลื่อย) | |||
฿ 523.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สเตนเลส + เหล็กกล้า] สเตนเลส + เหล็กกล้า (สกรู: เหล็กกล้า, วงดนตรี / ตัวเสื้อ: SUS430) | 8 | 5 | เนื้อหาของแพคเกจ: วงดนตรี: 1 ที่ แคลมป์ยึด: 8 | 1 | - | 4989999397413 | 764-4736 | 195 (เมื่อ 1 คลองเลื่อย) | |||
฿ 260.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | [สเตนเลส] สเตนเลส (สกรู: SUS430, ตัวเสื้อ: SUS304) | - | - | - | - | 10 (หนึ่งกล่อง) | 4989999397420 | 764-4744 | 55 (เมื่อ 10 ชิ้น) | ||
฿ 476.00 ฿ 454.48 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สเตนเลส] สเตนเลส (สกรู: SUS430, วงดนตรี / ตัวเสื้อ: SUS304) | 8 | 3 | เนื้อหาของแพคเกจ: วงดนตรี: 1 ที่ แคลมป์ยึด: 8 | 1 | - | 4989999397437 | 764-4752 | 130 (เมื่อ 1 คลองเลื่อย) | |||
฿ 594.00 ฿ 565.61 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สเตนเลส] สเตนเลส (สกรู: SUS430, วงดนตรี / ตัวเสื้อ: SUS304) | 8 | 5 | เนื้อหาของแพคเกจ: วงดนตรี: 1 ที่ แคลมป์ยึด: 8 | 1 | - | 4989999397444 | 764-4761 | 195 (เมื่อ 1 คลองเลื่อย) | |||
฿ 380.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | [สเตนเลส + เหล็กกล้า] สเตนเลส + เหล็กกล้า (สกรู: เหล็กกล้า, ตัวเสื้อ: SUS430) | - | - | - | - | 10 (หนึ่งกล่อง) | 4989999397451 | 764-4779 | 55 (เมื่อ 10 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
ประเภท | ความยาวของวงดนตรีฟรี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง