1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับสปริงสแตนเลส, แบบยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อยงานไม้

บานพับสปริงสแตนเลส, แบบยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อยงานไม้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 112.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • มีการเปลี่ยนราคาขายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2023 เนื่องจากผู้ผลิตมีการปรับราคาต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

บานพับสปริงสแตนเลส (SUS304), แบบยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อยงานไม้

สเปค

● จำนวนรูใส่สกรู: 4
● เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.): 3.2
● กระบวนการชุบผิว: ผิวขัดเงาละเอียดแบบกระจกเงา
● วิธีการติดตั้ง: สกรูเกลียวปล่อยงานไม้ (แยกจำหน่าย)

วัสดุ

● สแตนเลส (SUS304)
รหัสสินค้า
TSH25C
TSH38C
TSH51C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
D2
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2
(กิโลกรัม)
P1
(มิลลิเมตร)
P2
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 122.00

HINGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 25321.25.8220144989999580495279-605810

฿ 112.91

HINGE 1 ชิ้น 1 วัน 38321.56.5420264989999580501279-606620

฿ 137.96

HINGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 51381.56.5625324989999580518279-607435

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน บานพับแบน ชนิด แบน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สแตนเลส (SUS304) กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ การขัดบัฟผิวกระจก ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม สปริง แบบฝัง
ย้อนกลับ ชุดซ้ายและขวา วิธีการติดตั้ง สกรู ทำจากไม้ ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ประเภทรู สกรูติดตั้ง รูกลม
จำนวนรู สกรู 4 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 3.2 ขนาด สกรูเกลียวไม้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง×ยาว)(มิลลิเมตร) 3.0x20
ปริมาณ 1