1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับสแตนเลสแบบหมุน (ประตูเดี่ยว)【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

บานพับสแตนเลสแบบหมุน (ประตูเดี่ยว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,521.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถเปิดประตูได้ด้านเดียว
· สปริงติดตั้งเพื่อให้ประตูอยู่ในสภาพปิดอยู่เสมอ
· สามารถปรับแรงบิดได้

[การใช้งาน]
· ประตูสวิง และอื่นๆ สำหรับการใช้งานในอาคาร

รหัสสินค้า
TFSH-130-76SALE
TFSH-130-102
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2
(กิโลกรัม)
P1
(มิลลิเมตร)
P2
(มิลลิเมตร)
P3
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 1,521.97

฿ 831.15

TRASCONAKAYAMA 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 768075452344989999431612496-0319290

฿ 1,560.00

SPRING 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 10270108060464989999431605496-0301410

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สแตนเลส (SUS304)
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ การขัดเงาแบบ Buffing ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม สปริง แบบฝัง วิธีการติดตั้ง สกรู ทำจากไม้ (รวม)
ประเภทรู สกรูติดตั้ง ปาด ความหนา(มิลลิเมตร) 1.5 D2(มิลลิเมตร) 20
จำนวนรู สกรู 8 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 5 ขนาด สกรูเกลียวไม้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง×ยาว)(มิลลิเมตร) 3.5 × 22 จำนวน 8 ชิ้น
ชิ้น / กล่อง(ชิ้น) 2 ปริมาณ 1 กล่อง