(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประกอบง่ายใน พื้นที่ปฏิบัติงาน
[การใช้ประโยชน์]
·กล่อง เครื่องมือ กล่อง กล่องกุญแจ
รหัสสินค้า |
---|
2255030L |
2255030R |
2255040L |
2255040R |
2256043L |
2256043R |
2257043L |
2257043R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ย้อนกลับ | ความหนา (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2 (กิโลกรัม) | P1 (มิลลิเมตร) | P2 (มิลลิเมตร) | P3 (มิลลิเมตร) | ขนาด สกรูเกลียวไม้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง×ยาว) (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 112.00 | TRC HINGE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 50.5 | 31 | สำหรับด้านซ้าย | 1.3 | 6.4 | 4 | 3 | 20 | 35 | 17.50 | M3.1 × 20 จำนวน 6 ชิ้น | 4989999097092 | 300-7057 | 114 | ||
฿ 112.00 | TRC HINGE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 50.5 | 31 | สำหรับด้านขวา | 1.3 | 6.4 | 4 | 3 | 20 | 35 | 17.50 | M3.1 × 20 จำนวน 6 ชิ้น | 4989999097054 | 300-7014 | 114 | ||
฿ 118.00 | TRC HINGE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 50.5 | 41 | สำหรับด้านซ้าย | 1.3 | 6.4 | 4 | 3 | 25 | 36.5 | 18.25 | M3.1 × 20 จำนวน 6 ชิ้น | 4989999097108 | 300-7065 | 134 | ||
฿ 118.00 | TRC HINGE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 50.5 | 41 | สำหรับด้านขวา | 1.3 | 6.4 | 4 | 3 | 25 | 36.5 | 18.25 | M3.1 × 20 จำนวน 6 ชิ้น | 4989999097061 | 300-7022 | 134 | ||
฿ 142.00 | TRC HINGE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 60 | 43 | สำหรับด้านซ้าย | 1.4 | 7.5 | 5.5 | 6 | 27 | 46 | 23 | M3.5 × 22 จำนวน 6 ชิ้น | 4989999097115 | 300-7073 | 196 | ||
฿ 142.00 | TRC HINGE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 60 | 43 | สำหรับด้านขวา | 1.4 | 7.5 | 5.5 | 6 | 27 | 46 | 23 | M3.5 × 22 จำนวน 6 ชิ้น | 4989999097078 | 300-7031 | 196 | ||
฿ 168.00 | TRC HINGE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 70 | 43 | สำหรับด้านซ้าย | 1.4 | 7.5 | 5.5 | 8 | 27 | 54 | 27 | M3.5 × 22 จำนวน 6 ชิ้น | 4989999097122 | 300-7081 | 224 | ||
฿ 168.00 | TRC HINGE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 70 | 43 | สำหรับด้านขวา | 1.4 | 7.5 | 5.5 | 8 | 27 | 54 | 27 | M3.5 × 22 จำนวน 6 ชิ้น | 4989999097085 | 300-7049 | 224 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | การถอด - ถอดและ บานพับ พื้น | ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า (SPCC) | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | แปรงทาสี ขาว การขัดเงา | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
วิธีการติดตั้ง | สกรู ทำจากไม้ (รวม) | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | ปาด | จำนวนรู สกรู | 6 |
ปริมาณ | 1 ชุด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง