(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · บานพับสแตนเลส (SUS304) แบบเปิดซ้ายและขวาชนิดหนาพิเศษ แบบเชื่อม
รหัสสินค้า |
---|
ST2000W76L |
ST2000W76R |
ST2000W102L |
ST2000W102R |
ST2000W127L |
ST2000W127R |
ST2000W153L |
ST2000W153R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ย้อนกลับ | พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2 (กิโลกรัม) | จำนวนของแต่ละถุง (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,011.48 | TRC HINGE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 78 | 102 | สำหรับด้านซ้าย | 30 | 2 | 4989999095074 | 233-6260 | 492 | ||
฿ 1,011.48 | TRC HINGE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 78 | 102 | สำหรับด้านขวา | 30 | 2 | 4989999098044 | 512-7939 | 492 | ||
฿ 1,079.61 | TRC HINGE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 102 | 100 | สำหรับด้านซ้าย | 45 | 2 | 4989999095081 | 233-6278 | 618 | ||
฿ 1,079.61 | TRC HINGE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 102 | 100 | สำหรับด้านขวา | 45 | 2 | 4989999098051 | 512-7947 | 618 | ||
฿ 679.32 | TRC HINGE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 127 | 112 | สำหรับด้านซ้าย | 55 | 1 | 4989999095098 | 233-6286 | 397 | |||
฿ 679.32 | TRC HINGE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 127 | 112 | สำหรับด้านขวา | 55 | 1 | 4989999098068 | 512-7955 | 397 | |||
฿ 846.82 | TRC HINGE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 148 | 112 | สำหรับด้านซ้าย | 70 | 1 | 4989999095104 | 233-6294 | 454 | |||
฿ 846.82 | TRC HINGE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 148 | 112 | สำหรับด้านขวา | 70 | 1 | 4989999098075 | 512-7963 | 454 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | การถอด - ถอดและ บานพับ พื้น | ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ | ประเภทธง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สแตนเลส (SUS304) | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการขัดผิวด้วยแปรง | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
วิธีการติดตั้ง | ประเภทรอย | ความหนา(มิลลิเมตร) | 3 | D2(มิลลิเมตร) | 18 |
ปริมาณ | 1 ถุง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง