1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับเหล็กกล้ายาว ชุบไบรท์โครเมต

บานพับเหล็กกล้ายาว ชุบไบรท์โครเมต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 184.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • มีการเปลี่ยนราคาขายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2023 เนื่องจากผู้ผลิตมีการปรับราคาต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน] · บานพับสำหรับตู้คอนโทรล ตู้จ่ายไฟ เครื่องมือกล ยานพาหนะ และอื่นๆ

รหัสสินค้า
THN10251000
THN10251800
THN1025300
THN1025600
THN10321000
THN10321800
THN1032600
THN10381000
THN10381800
THN16321000SALE
THN1632300
THN1632350
THN1632450
THN1632600
THN1632750
THN1632850
THN1632900
THN16381800
THN16501000
THN16501800
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
D2
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 526.93

TRC HINGE 1 ชิ้น 1 วัน 10002512.54989999286779285-3311280

฿ 1,044.77

TRC HINGE 1 ชิ้น 12 วัน 18002512.54989999286762285-3302500

฿ 184.98

TRC HINGE 1 ชิ้น 1 วัน 3002512.54989999286793285-333790

฿ 404.78

TRC HINGE 1 ชิ้น 1 วัน 6002512.54989999286786285-3329170

฿ 581.36

TRC HINGE 1 ชิ้น 1 วัน 10003212.54989999286618285-3159330

฿ 1,044.77

TRC HINGE 1 ชิ้น 12 วัน 18003212.54989999286601285-3141600

฿ 419.90

TRC HINGE 1 ชิ้น 1 วัน 6003212.54989999286625285-3167210

฿ 593.45

TRC HINGE 1 ชิ้น 1 วัน 10003812.54989999286649285-3183660

฿ 1,157.03

TRC HINGE 1 ชิ้น 12 วัน 18003812.54989999286632285-3175700

฿ 614.12

฿ 354.41

TRC HINGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1000321.63.54989999286656285-3191600

฿ 212.00

TRC HINGE 1 ชิ้น 1 วัน 300321.63.54989999286724285-3264180

฿ 223.00

TRC HINGE 1 ชิ้น 12 วัน 350321.63.54989999286717285-3256210

฿ 268.00

TRC HINGE 1 ชิ้น 1 วัน 450321.63.54989999286700285-3248260

฿ 428.97

TRC HINGE 1 ชิ้น 1 วัน 600321.63.54989999286694285-3230350

฿ 480.98

TRC HINGE 1 ชิ้น 1 วัน 750321.63.54989999286687285-3221440

฿ 496.09

TRC HINGE 1 ชิ้น 12 วัน 850321.63.54989999286670285-3213500

฿ 542.05

TRC HINGE 1 ชิ้น 1 วัน 900321.63.54989999286663285-3205530

฿ 1,393.16

TRC HINGE 1 ชิ้น 12 วัน 1800381.63.54989999286731285-32721180

฿ 923.01

TRC HINGE 1 ชิ้น 12 วัน 1000501.63.54989999286755285-3299790

฿ 1,542.58

TRC HINGE 1 ชิ้น 10 วัน 1800501.63.54989999286748285-32811440

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน บานพับแบน ชนิด แบน บานพับ อะลูมิเนียม ยาว สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า (SPCC) กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ผิวชุบโครเมตสดใสไตรวาเลนท์ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
ย้อนกลับ ชุดซ้ายและขวา วิธีการติดตั้ง ประเภทรอย ปริมาณ 1 ชิ้น