(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับแบบเชื่อม หนาพิเศษ ทำจากเหล็กกล้า (SPHC) [กระบวนการชุบผิวบอดี้หลัก] ผิววัสดุฐานขัดเงา
รหัสสินค้า |
---|
2000W76L |
2000W76R |
2000W102L |
2000W102R |
2000W127L |
2000W127R |
2000W153L |
2000W153R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ย้อนกลับ | ความหนา (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2 (กิโลกรัม) | จำนวนของแต่ละถุง (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 686.00 | HINGE | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 75 | 108 | สำหรับด้านซ้าย | 3 | 18 | 25 | 4 | 4989999095333 | 233-5948 | 940 | ||
฿ 686.00 | HINGE | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 75 | 108 | สำหรับด้านขวา | 3 | 18 | 25 | 4 | 4989999098006 | 512-7971 | 940 | ||
฿ 763.00 | HINGE | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 102 | 108 | สำหรับด้านซ้าย | 4.0 | 20 | 40 | 4 | 4989999095340 | 233-5956 | 1610 | ||
฿ 763.00 | HINGE | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 102 | 108 | สำหรับด้านขวา | 4.0 | 20 | 40 | 4 | 4989999098013 | 512-7980 | 1610 | ||
฿ 464.00 | HINGE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 127 | 104 | สำหรับด้านซ้าย | 4.5 | 22 | 50 | 2 | 4989999095357 | 233-5964 | 1080 | ||
฿ 464.00 | HINGE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 127 | 104 | สำหรับด้านขวา | 4.5 | 22 | 50 | 2 | 4989999098020 | 512-7998 | 1080 | ||
฿ 561.00 | HINGE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 149 | 104 | สำหรับด้านซ้าย | 4.5 | 22 | 65 | 2 | 4989999095364 | 233-5972 | 1220 | ||
฿ 561.00 | HINGE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 149 | 104 | สำหรับด้านขวา | 4.5 | 22 | 65 | 2 | 4989999098037 | 512-8005 | 1220 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | การถอด - ถอดและ บานพับ พื้น | ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ | ประเภทธง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า (SPHC) | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ผ้า การขัดเงา | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
วิธีการติดตั้ง | ประเภทรอย | ปริมาณ | 1 ถุง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง