1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับสแตนเลส สำหรับรับน้ำหนักมาก【2-4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

บานพับสแตนเลส สำหรับรับน้ำหนักมาก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 254.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กรณีมีแหวนไนล่อน ให้ใส่แหวนไนล่อนเข้าไประหว่างข้อพับเพื่อให้ใช้งานได้ราบรื่น

สเปค

● จำนวนต่อถุง (ชิ้น): 4
● กระบวนชุบผิว: ผิวแฮร์ไลน์
· วิธีการติดตั้ง: สกรูเกลียวปล่อยงานไม้ (อุปกรณ์เสริม)

วัสดุ

● สเตนเลส (SUS304)
รหัสสินค้า
ST88851HLSALE
ST88864HL
ST88876HL
ST88889HL
ST888102HL
ST888NR51HL
ST888NR64HL
ST888NR76HL
ST888NR89HL
ST888NR102HL
ST888NR127HL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
D2
(มิลลิเมตร)
จำนวนรู สกรู เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2
(กิโลกรัม)
P1
(มิลลิเมตร)
P2
(มิลลิเมตร)
P3
(มิลลิเมตร)
ขนาด สกรูเกลียวไม้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง×ยาว)
(มิลลิเมตร)
จำนวนของแต่ละถุง
(ชิ้น)
สเปค JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 254.00

฿ 219.10

HINGE 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 51381.26.244.252233ไม่มี2.7x164ไม่มีแหวนไนล่อน4989999095753233-5328108

฿ 314.00

HINGE 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 64421.26.26582650253.1x164ไม่มีแหวนไนล่อน4989999095760233-5336148

฿ 438.00

HINGE 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 76491.57.565.2123158293.5x224ไม่มีแหวนไนล่อน4989999095777233-5344240

฿ 603.00

HINGE 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 89551.59.065.2163468343.5x254ไม่มีแหวนไนล่อน4989999095784233-5352376

฿ 777.00

HINGE 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 102702.01085.8204784283.8x254ไม่มีแหวนไนล่อน4989999095791233-5361528

฿ 419.90

TRC HINGE 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 51381.26.244.252233ไม่มี2.7x164มีแหวนไนล่อน4989999095937233-5506108

฿ 480.98

TRC HINGE 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 64421.26.26582650253.1x164มีแหวนไนล่อน4989999095944233-5514140

฿ 650.22

TRC HINGE 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 76491.57.565.2123158293.5x224มีแหวนไนล่อน4989999095951233-5522232

฿ 846.82

TRC HINGE 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 89551.59.065.2163468343.5x254มีแหวนไนล่อน4989999095968233-5531364

฿ 1,060.28

TRC HINGE 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 102702.01085.8204784283.8x254มีแหวนไนล่อน4989999095975233-5549564

฿ 861.94

TRC HINGE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 127792.012.286.23052105354.1x252มีแหวนไนล่อน4989999095982233-5557464

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน บานพับแบน ชนิด แบน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สแตนเลส (SUS304) กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการขัดผิวด้วยแปรง ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
ย้อนกลับ ชุดซ้ายและขวา วิธีการติดตั้ง สกรู ทำจากไม้ (รวม) ประเภทรู สกรูติดตั้ง ปาด
ปริมาณ 1 ถุง