1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับสปริงสแตนเลส, แบบเชื่อม

HINGE

บานพับสปริงสแตนเลส, แบบเชื่อม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 89.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

บานพับสปริงสแตนเลส, แบบเชื่อม [วัสดุบอดี้หลัก] สแตนเลส (SUS304)

สเปค

● ความยาว (มม.): 20
● ความกว้าง (มม.): 14
● ความหนา (มม.): 0.5
● D2 (มม.): 2.2
● น้ำหนักที่รับได้ (กก.) เมื่อใช้ 2 ชิ้น: 1
● จำนวนบรรจุมาตรฐาน(ชิ้น): 200
● กระบวนการชุบผิว: ผิวขัดเงาละเอียดแบบกระจกเงา
● วิธีการติดตั้ง: การเชื่อม

วัสดุ

● สแตนเลส (SUS304)
รหัสสินค้า
TSH20C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 89.00

HINGE 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน บานพับแบน ชนิด แบน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความยาว L(มิลลิเมตร) 20
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สแตนเลส (SUS304) กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ การขัดบัฟผิวกระจก
กว้าง(มิลลิเมตร) 14 ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม สปริง แบบฝัง ย้อนกลับ ชุดซ้ายและขวา
วิธีการติดตั้ง ประเภทรอย ความหนา(มิลลิเมตร) 0.5 D2(มิลลิเมตร) 2.2
พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2(กิโลกรัม) 1 ปริมาณ 1 JAN Code 4989999580488
รหัสการสั่งซื้อ 279-6040 มวล(ก.) 5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TSH20C ในชุด บานพับสปริงสแตนเลส, แบบเชื่อม