(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รูปแบบที่หลากหลายเหมาะสำหรับประตูใช้งานมือซ้ายและมือขวา ประตูขนาดใหญ่ และประตูขนาดเล็ก
[การใช้ประโยชน์]
· สำหรับอุปกรณ์ครัว และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
TNH50CL |
TNH50CR |
TNH65CL |
TNH65CR |
TNH75CL |
TNH75CR |
TNH100CL |
TNH100CR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ย้อนกลับ | ความหนา (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2 (กิโลกรัม) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 412.50 | TRC HINGE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 40 | สำหรับด้านซ้าย | 2.5 | 10.5 | 15 | 4989999280968 | 329-1677 | 62 | ||
฿ 412.50 | TRC HINGE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 40 | สำหรับด้านขวา | 2.5 | 10.5 | 15 | 4989999280975 | 329-1685 | 62 | ||
฿ 476.00 | TRC HINGE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 65 | 50 | สำหรับด้านซ้าย | 2.5 | 10.5 | 20 | 4989999280982 | 329-1693 | 95 | ||
฿ 476.00 | TRC HINGE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 65 | 50 | สำหรับด้านขวา | 2.5 | 10.5 | 20 | 4989999280999 | 329-1707 | 95 | ||
฿ 715.00 | TRC HINGE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 75 | 70 | สำหรับด้านซ้าย | 3 | 12 | 30 | 4989999298000 | 329-1715 | 180 | ||
฿ 715.00 | TRC HINGE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 75 | 70 | สำหรับด้านขวา | 3 | 12 | 30 | 4989999298017 | 329-1723 | 180 | ||
฿ 1,243.00 | TRC HINGE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | 82 | สำหรับด้านซ้าย | 4.0 | 16 | 50 | 4989999298024 | 329-1731 | 335 | ||
฿ 1,243.00 | TRC HINGE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | 82 | สำหรับด้านขวา | 4.0 | 16 | 50 | 4989999298031 | 329-1740 | 335 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | การถอด - ถอดและ บานพับ พื้น | ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สแตนเลส (SUS304) | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | การขัดบัฟผิวกระจก | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
วิธีการติดตั้ง | ประเภทรอย | ปริมาณ | 1 ชุด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง