(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับแบนสแตนเลส แบบยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อยงานไม้ [วัสดุบอดี้หลัก] สแตนเลส (SUS304)
รหัสสินค้า |
---|
TLS40B |
TLS50B |
TLS65B |
TLS75B |
TLS90B |
TLS100B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | จำนวนรู สกรู | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก เมื่อใช้ 2 (กิโลกรัม) | P1 (มิลลิเมตร) | P2 (มิลลิเมตร) | P3 (มิลลิเมตร) | ขนาด สกรูเกลียวไม้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง×ยาว) (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 151.00 | HINGE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 40 | 35 | 1.5 | 6.3 | 4 | 3.2 | 6 | 22 | 26 | ไม่มี | 3.0x16 | 4989999280708 | 279-5884 | 25 | ||
฿ 136.96 ฿ 122.00 | HINGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 35 | 1.5 | 6.3 | 4 | 4.3 | 8 | 22 | 34 | ไม่มี | 4.0x16 | 4989999280715 | 279-5892 | 30 | ||
฿ 283.00 ฿ 195.02 | HINGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 65 | 50 | 2.0 | 8.8 | 6 | 4.3 | 13 | 30 | 46 | 23 | 4.0x16 | 4989999280722 | 279-5906 | 64 | ||
฿ 250.93 | HINGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 75 | 50 | 2.0 | 8.8 | 6 | 5.3 | 15 | 30 | 54 | 27 | 5.0x20 | 4989999280739 | 279-5914 | 74 | ||
฿ 437.19 | HINGE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 90 | 60 | 3 | 12.3 | 6 | 6.4 | 25 | 38 | 70 | 35 | 6.0x20 | 4989999280746 | 279-5922 | 180 | ||
฿ 624.00 | HINGE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | 60 | 3 | 12.3 | 8 | 6.4 | 30 | 38 | 78 | 26 | 6.0x20 | 4989999280753 | 279-5931 | 190 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | บานพับแบน ชนิด แบน | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สแตนเลส (SUS304) | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | การขัดบัฟผิวกระจก | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
ย้อนกลับ | ชุดซ้ายและขวา | วิธีการติดตั้ง | สกรู ทำจากไม้ ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | รูกลม |
ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง