(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สปริง ปิ้นเหล็ก [วัสดุ] เหล็กลวด เหล็กกล้า แข็ง (SWRH) พร้อมตัวเลือก กระบวนการเตรียมผิว: ไตรวาเลนท์โครเมต (ขาว)
รหัสสินค้า |
---|
B880018 |
B880020 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ปริมาณ / แพ็ค (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กรัม / แพคเกจ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 192.00 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 21 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 18 | 58.5 | 21 | 4989999074222 | 161-3367 | 96.6 | ||
฿ 192.00 ฿ 161.09 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 62.8 | 20 | 4989999074239 | 161-3375 | 106 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สปริง ปิ้นเหล็ก | วัสดุ | ขดลวด เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (SWRH) | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต (ใส) | ขาพิน เส้นผ่าศูนย์กลาง d(มิลลิเมตร) | 2.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง