(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แยก ขาพิน [วัสดุ]·ทำจาก สเตนเลส (SUS304)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ขาพิน เส้นผ่าศูนย์กลาง d (มิลลิเมตร) | ปริมาณ / แพ็ค (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กรัม / แพคเกจ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 378.75 ฿ 303.11 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 95 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 15 | 1.8 | 95 | 4989999073621 | 161-4011 | 32.21 | ||
฿ 479.00 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 85 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 2 | 20 | 1.8 | 85 | 4989999073638 | 161-4029 | 42.45 | ||
฿ 440.00 ฿ 303.12 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 75 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 25 | 1.8 | 75 | 4989999073645 | 161-4037 | 44.95 | ||
฿ 440.00 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 65 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 2 | 30 | 1.8 | 65 | 4989999073652 | 161-4045 | 45.44 | ||
฿ 479.00 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 55 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 2 | 35 | 1.8 | 55 | 4989999073669 | 161-4053 | 43.95 | ||
฿ 479.00 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 2 | 40 | 1.8 | 50 | 4989999073676 | 161-4061 | 44.95 | ||
฿ 479.00 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 45 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 2 | 50 | 1.8 | 45 | 4989999073690 | 161-4088 | 49.46 | ||
฿ 356.00 ฿ 245.11 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 35 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 30 | 2.7 | 35 | 4989999073775 | 161-4169 | 59.5 | ||
฿ 387.00 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 35 | 2.7 | 30 | 4989999073782 | 161-4177 | 57 | ||
฿ 387.00 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 29 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 40 | 2.7 | 29 | 4989999073799 | 161-4185 | 60.9 | ||
฿ 283.11 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 27 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 45 | 2.7 | 27 | 4989999073805 | 161-4193 | 62.1 | ||
฿ 356.00 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 3 | 50 | 2.7 | 25 | 4989999073812 | 161-4207 | 62.5 | ||
฿ 387.00 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 21 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 60 | 2.7 | 21 | 4989999073829 | 213-0343 | 60.9 | ||
฿ 373.00 ฿ 257.11 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 40 | 3.7 | 20 | 4989999073836 | 161-4215 | 82.72 | ||
฿ 283.51 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 19 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 4 | 45 | 3.7 | 19 | 4989999073843 | 161-4223 | 86.6 | ||
฿ 406.00 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 18 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 4 | 50 | 3.7 | 18 | 4989999073850 | 161-4231 | 89.64 | ||
฿ 406.00 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 16 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 60 | 3.7 | 16 | 4989999073867 | 213-0351 | 92.8 | ||
฿ 406.00 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 70 | 3.7 | 14 | 4989999073874 | 213-0360 | 92.4 | ||
฿ 406.00 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 40 | 4.6 | 14 | 4989999073881 | 161-4240 | 93.1 | ||
฿ 373.00 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 45 | 4.6 | 14 | 4989999073898 | 161-4258 | 102.2 | ||
฿ 406.00 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 13 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 50 | 4.6 | 13 | 4989999073904 | 161-4266 | 105.3 | ||
฿ 406.00 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 60 | 4.6 | 12 | 4989999073911 | 213-0378 | 114 | ||
฿ 406.00 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 70 | 4.6 | 11 | 4989999073928 | 213-0386 | 119.9 | ||
฿ 406.00 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 9 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 80 | 4.6 | 9 | 4989999073935 | 213-0394 | 109.8 | ||
฿ 492.00 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 130 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 1.2 | 15 | 1 | 130 | 4989999073522 | 161-3944 | 15.34 | ||
฿ 450.00 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 110 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 1.2 | 20 | 1 | 110 | 4989999073539 | 161-3952 | 16.28 | ||
฿ 492.00 ฿ 339.14 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.2 | 25 | 1 | 100 | 4989999073546 | 161-3961 | 17.89 | ||
฿ 450.00 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 110 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 1.6 | 15 | 1.4 | 110 | 4989999073560 | 161-3979 | 25.85 | ||
฿ 283.49 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 1.6 | 20 | 1.4 | 100 | 4989999073577 | 161-3987 | 29.61 | ||
฿ 450.00 ฿ 310.14 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 90 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.6 | 25 | 1.4 | 90 | 4989999073584 | 161-3995 | 32.09 | ||
฿ 492.00 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 1.6 | 30 | 1.4 | 80 | 4989999073591 | 161-4002 | 33.36 | ||
฿ 283.49 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 55 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 2.5 | 20 | 2.3 | 55 | 4989999073706 | 161-4096 | 46.72 | ||
฿ 383.00 ฿ 264.12 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 45 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.5 | 25 | 2.3 | 45 | 4989999073713 | 161-4100 | 45.59 | ||
฿ 351.00 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 2.5 | 30 | 2.3 | 40 | 4989999073720 | 161-4118 | 46.92 | ||
฿ 351.00 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 35 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 2.5 | 35 | 2.3 | 35 | 4989999073737 | 161-4126 | 46.66 | ||
฿ 351.00 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 35 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 2.5 | 40 | 2.3 | 35 | 4989999073744 | 161-4134 | 52.61 | ||
฿ 383.00 | SPLIT PIN | 1 แพ็ค | 29 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 2.5 | 50 | 2.3 | 29 | 4989999073768 | 161-4151 | 53.07 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปิ้นเหล็ก | วัสดุ | สเตนเลส (SUS304) | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง