(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ควบคุม ความดันลม คงที่
·เป็นประเภทมินิขนาดกะทัดรัด
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | มาตรฐาน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมใช้งาน | มาตรฐาน | คลองเลื่อย ช่วง ความดัน(MPa) | 0.05 ถึง 0.85 |
ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | Rc | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | 1/4 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 1 |
ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | Rc | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | 1/8 | เกจวัดความดัน | ด้วย เกจวัดความดัน |
อุณหภูมิของ ของไหล(℃) | 5 ถึง 60 | อัตราการไหล อากาศ เต้าเสียบ(㎥/นาที) | 0.6 | เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 71.5 |
สเปค | พร้อมผ้าห่ม | ปริมาณ | 1 | JAN Code | 4989999243024 |
รหัสการสั่งซื้อ | 254-9590 | มวล(ก.) | 250 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TP-3R21GB-8 ในชุด เส้นผ่านศูนย์กลางช่องเปิดของ ตัวปรับแรงดันลม ขนาดเล็ก 1/4
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง