(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- สลักแบบเรียบง่ายซึ่งไม่ต้องการความแม่นยำสูงจากการที่มีร่องเรียบรอบรู
- แรงภายนอกของสปริงจะช่วยยึดชิ้นงานไว้ในที่ที่ต้องการ (เส้นผ่านศูนย์กลางของรูที่ใช้ได้นั้นจะต้องเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางปกติของมัน)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (สูงสุด) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (ต่ำสุด) (มิลลิเมตร) | ปริมาณ / แพ็ค (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 192.00 | ROLL PIN | 1 แพ็ค | 182 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 2.25 | 2.15 | 182 | 4989999083002 | 212-8241 | 16.16 (เมื่อ 182 ชิ้น) | ||
฿ 192.00 | ROLL PIN | 1 แพ็ค | 139 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 12 | 2.25 | 2.15 | 139 | 4989999083019 | 212-8250 | 14.8 (เมื่อ 139 ชิ้น) | ||
฿ 192.00 | ROLL PIN | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 2.25 | 2.15 | 120 | 4989999083026 | 212-8268 | 17.05 (เมื่อ 120 ชิ้น) | ||
฿ 192.00 | ROLL PIN | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 20 | 2.25 | 2.15 | 100 | 4989999083033 | 212-8276 | 17.76 (เมื่อ 100 ชิ้น) | ||
฿ 192.00 | ROLL PIN | 1 แพ็ค | 90 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 3.25 | 3.15 | 90 | 4989999083040 | 212-8284 | 18.82 (เมื่อ 90 ชิ้น) | ||
฿ 192.00 ฿ 161.01 | ROLL PIN | 1 แพ็ค | 90 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 3.25 | 3.15 | 90 | 4989999083057 | 212-8292 | 22.59 (เมื่อ 90 ชิ้น) | ||
฿ 192.00 | ROLL PIN | 1 แพ็ค | 87 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 3.25 | 3.15 | 87 | 4989999083064 | 212-8306 | 29.11 (เมื่อ 87 ชิ้น) | ||
฿ 192.00 | ROLL PIN | 1 แพ็ค | 69 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 3.25 | 3.15 | 69 | 4989999083071 | 212-8314 | 28.87 (เมื่อ 69 ชิ้น) | ||
฿ 192.00 | ROLL PIN | 1 แพ็ค | 57 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 25 | 3.25 | 3.15 | 57 | 4989999083088 | 212-8322 | 29.81 (เมื่อ 57 ชิ้น) | ||
฿ 192.00 | ROLL PIN | 1 แพ็ค | 51 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 30 | 3.25 | 3.15 | 51 | 4989999083095 | 212-8331 | 24.1 (เมื่อ 51 ชิ้น) | ||
฿ 192.00 | ROLL PIN | 1 แพ็ค | 64 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 12 | 4.4 | 4.2 | 64 | 4989999083101 | 212-8349 | 27.27 (เมื่อ 64 ชิ้น) | ||
฿ 192.00 | ROLL PIN | 1 แพ็ค | 73 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 15 | 4.4 | 4.2 | 73 | 4989999083118 | 212-8357 | 41.47 (เมื่อ 73 ชิ้น) | ||
฿ 192.00 | ROLL PIN | 1 แพ็ค | 60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 20 | 4.4 | 4.2 | 60 | 4989999083125 | 212-8365 | 42.61 (เมื่อ 60 ชิ้น) | ||
฿ 192.00 | ROLL PIN | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 25 | 4.4 | 4.2 | 50 | 4989999083132 | 212-8373 | 44.39 (เมื่อ 50 ชิ้น) | ||
฿ 192.00 | ROLL PIN | 1 แพ็ค | 43 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 4.4 | 4.2 | 43 | 4989999083149 | 212-8381 | 48.59 (เมื่อ 43 ชิ้น) | ||
฿ 192.00 | ROLL PIN | 1 แพ็ค | 38 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 35 | 4.4 | 4.2 | 38 | 4989999083156 | 212-8390 | 48.56 (เมื่อ 38 ชิ้น) | ||
฿ 192.00 | ROLL PIN | 1 แพ็ค | 36 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 40 | 4.4 | 4.2 | 36 | 4989999083163 | 212-8403 | 51.12 (เมื่อ 36 ชิ้น) | ||
฿ 192.00 | ROLL PIN | 1 แพ็ค | 54 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 15 | 5.4 | 5.2 | 54 | 4989999083187 | 212-8853 | 47.99 (เมื่อ 54 ชิ้น) | ||
฿ 192.00 | ROLL PIN | 1 แพ็ค | 45 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 20 | 5.4 | 5.2 | 45 | 4989999083194 | 212-8861 | 49.95 (เมื่อ 45 ชิ้น) | ||
฿ 192.00 | ROLL PIN | 1 แพ็ค | 37 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 25 | 5.4 | 5.2 | 37 | 4989999083200 | 212-8896 | 51.35 (เมื่อ 37 ชิ้น) | ||
฿ 192.00 | ROLL PIN | 1 แพ็ค | 33 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 30 | 5.4 | 5.2 | 33 | 4989999083217 | 212-8900 | 58.64 (เมื่อ 33 ชิ้น) | ||
฿ 192.00 | ROLL PIN | 1 แพ็ค | 28 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 35 | 5.4 | 5.2 | 28 | 4989999083224 | 212-8918 | 55.97 (เมื่อ 28 ชิ้น) | ||
฿ 192.00 | ROLL PIN | 1 แพ็ค | 24 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 40 | 5.4 | 5.2 | 24 | 4989999083231 | 212-8926 | 53.3 (เมื่อ 24 ชิ้น) | ||
฿ 192.00 | ROLL PIN | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 50 | 5.4 | 5.2 | 20 | 4989999083255 | 212-8951 | 55.54 (เมื่อ 20 ชิ้น) | ||
฿ 192.00 | ROLL PIN | 1 แพ็ค | 33 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 20 | 6.4 | 6.2 | 33 | 4989999083262 | 212-8977 | 54.64 (เมื่อ 33 ชิ้น) | ||
฿ 192.00 | ROLL PIN | 1 แพ็ค | 27 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 25 | 6.4 | 6.2 | 27 | 4989999083279 | 212-8993 | 55.91 (เมื่อ 27 ชิ้น) | ||
฿ 192.00 | ROLL PIN | 1 แพ็ค | 24 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 30 | 6.4 | 6.2 | 24 | 4989999083286 | 212-9001 | 63.62 (เมื่อ 24 ชิ้น) | ||
฿ 192.00 | ROLL PIN | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 35 | 6.4 | 6.2 | 20 | 4989999083293 | 212-9019 | 59.64 (เมื่อ 20 ชิ้น) | ||
฿ 192.00 | ROLL PIN | 1 แพ็ค | 18 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 40 | 6.4 | 6.2 | 18 | 4989999083309 | 212-9027 | 59.63 (เมื่อ 18 ชิ้น) | ||
฿ 192.00 | ROLL PIN | 1 แพ็ค | 16 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 45 | 6.4 | 6.2 | 16 | 4989999083316 | 212-9035 | 59.64 (เมื่อ 16 ชิ้น) | ||
฿ 192.00 | ROLL PIN | 1 แพ็ค | 16 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 50 | 6.4 | 6.2 | 16 | 4989999083323 | 212-9043 | 66.27 (เมื่อ 16 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว d | 2 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ความเผื่อ เชิงบวก | รูปทรง | แบบตรง/ ขนาน joggling |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง สิ้นสุด | มาตรฐาน | วัสดุ | เหล็กกล้า สปริง (SK5, S50, S65CM) | คุณสมบัติ | ทั่วไป |
กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบ ฟอสเฟต | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง