(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●ขจัดความชื้นและฝุ่นละอองที่ ตัน มากกว่า 5 ไมครอนใน อากาศอัด
●ระบบ อุปกรณ์ระบายน้ำ ทิ้ง:แมนนวล (อย่างไรก็ตามจะระบายน้ำโดยอัตโนมัติเมื่อ ความดัน น้อยกว่า 0.05 mpa)
รหัสสินค้า |
---|
TAF403-8 |
TAF403-10 |
TAF403-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อัตราการไหล อากาศบำบัด (ลิตร / นาที) | ขนาดเกลียวของท่อ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 975.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1300 | 1/4 | 4989999431483 | 496-0181 | ||
฿ 975.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2000 | 3/8 | 4989999431469 | 496-0165 | ||
฿ 975.00 ฿ 843.38 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2500 | 1/2 | 4989999431476 | 496-0173 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป / ความชื้นกับอากาศ | เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง | 5μm |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ก๊อกระบายออก | คู่มือ |
บังคับของเหลว | อากาศ | เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 172 | อุณหภูมิของ ของไหล(℃) | 5 ถึง 60 |
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 | มวล(กิโลกรัม) | 0.35 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง