(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●อุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดพร้อม แบบรวม กรองอากาศและตัว ตัวปรับแรงดันลม ตัว
●ขจัดความชื้นและฝุ่นละอองที่ตกค้างในอากาศและปรับ ความดัน ให้คงที่
●สิ่งนี้ไม่ได้ อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ
●ประเภทกะทัดรัดและมินิ
●ระบบ อุปกรณ์ระบายน้ำ ทิ้ง:ด้วยตนเอง (อย่างไรก็ตาม TP-3RTOFGB จะระบายน้ำโดยอัตโนมัติเมื่อ ความดัน น้อยกว่า 0.05 mpa)
●เกจวัดความดัน พร้อมขา เหล็กยึด
รหัสสินค้า |
---|
TP-3R21FGB-8 |
TP-3RTOFGB-8 |
TP-3RTOFGB-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง | อัตราการไหล อากาศบำบัด (ลิตร / นาที) | ขนาดเกลียวของท่อ | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,952.06 | HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40μm | 500 | 1/4 | 156.0 | 4989999243031 | 254-9611 | 0.3 | ||
฿ 2,640.95 | HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5μm | 1100 | 1/4 | 206.5 | 4989999243048 | 255-0237 | 0.4 | ||
฿ 2,293.55 | HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5μm | 1300 | 3/8 | 206.5 | 4989999243055 | 255-0245 | 0.4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป / ความชื้นกับอากาศ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ก๊อกระบายออก | คู่มือ | บังคับของเหลว | อากาศ |
คลองเลื่อย ความดัน(MPa) | 0.05 ถึง 0.85 | อุณหภูมิของ ของไหล(℃) | 5 ถึง 60 | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง