(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·สามารถแก้ไข ก้านปรับระดับ และทำให้อุปกรณ์มีเสถียรภาพ
รหัสสินค้า |
---|
PL12SUS |
PL16SUS |
PL20SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | การจับคู่สกรูปรับขนาด | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 222.00 ฿ 209.79 | ADJUSTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 19.5 | M12 | 4989999315714 | 285-9254 | ||
฿ 222.00 | ADJUSTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 24.5 | M16 | 4989999315721 | 365-8791 | ||
฿ 222.00 | ADJUSTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 30.5 | M20 | 4989999315738 | 285-9271 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส (SUS304) | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 | มวล(ก.) | 98 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง