1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอเดี่ยวแบบแผ่นลวด (สแตนเลส)

ตะขอเดี่ยวแบบแผ่นลวด (สแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 328.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

●เนื่องจากปลายทั้งสองด้านของแท่งกลมที่เป็นส่วนขอเกี่ยวถูกเชื่อมจึงสามารถใช้สำหรับแขวนและจอดเรือชั่วคราว
●สามารถติดตั้งบนผนังพื้นเสาหรือโครงสร้างที่คล้ายกันและใช้เป็นข้อต่อสำหรับโซ่ลวดหรือเชือก●ใช้สำหรับแขวน HOSES ชั่วคราวเป็นต้น
●สามารถใช้เป็น เหล็กยึด ผนังที่ใช้สำหรับเก็บสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ ๆ

รหัสสินค้า
TPH4
TPH5
TPH6
TPH8SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งA
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
ชั่วโมง
(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)
P1
(มิลลิเมตร)
เสื้อ
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า แขวน
(N / กิโลกรัม)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตะขอ
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 328.00

TRC HANG METAL 1 ชิ้น 1 วัน 401243.231.516.532-268.6 / 7401244989999285635328-596118

฿ 440.74

TRC HANG METAL 1 ชิ้น 1 วัน 501554.241.020.540-2.598.0 / 10501554989999285642328-597935

฿ 611.87

TRC HANG METAL 1 ชิ้น 12 วัน 543065.248.023.042182.5147.0 / 15543064989999285659328-598766

฿ 961.00

฿ 736.70

TRC HANG METAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 724085.264.03057253245.0 / 25724084989999285666328-5995155

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ตะขอ เดียว วัสดุ ตะขอ สเตนเลส (SUS304) วิธีการติดตั้ง ประเภทการ ตัวยึด สกรู
สเปค สำหรับ สกรู หัวเทเปอร์ แบน ปริมาณ(ชิ้น) 1