1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบดึง ผลิตจากสแตนเลส

มือจับแบบดึง ผลิตจากสแตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 115.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2023 เนื่องจากผู้ผลิตมีการปรับเปลี่ยนราคาต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

มือจับแบบดึง ผลิตจากสแตนเลส
ด้ามจับประตูสเตนเลสเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการเปิดและปิดประตู มีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกมากมาย
[คุณสมบัติ]
- ระยะติดตั้ง แคบสุด/กว้างสุด (mm.) : 40 และ 300
- ความสูงรวม (mm.) : 23, 30, 40 และ 50
- วัสดุ: สแตนเลส SUS304
- การปรับแต่งพื้นผิว : ผิวกระจก
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด

คุณสมบัติ

● ด้ามขัดเงากระจกพร้อมลวดลายวัสดุที่สวยงามของสเตนเลส

วัสดุ

● สแตนเลส (SUS304)
รหัสสินค้า
TTO10100ASALE
TTO10100B
TTO10110A
TTO10110BSALE
TTO10120A
TTO10120BSALE
TTO12150A
TTO12150B
TTO12200A
TTO12200B
TTO12250A
TTO12250B
TTO12300A
TTO12300B
TTO640A
TTO640B
TTO660ASALE
TTO660B
TTO680ASALE
TTO680B
TTO768A
TTO768B
TTO8100ASALE
TTO8100BSALE
TTO8110A
TTO8110B
TTO8120A
TTO8120B
TTO890ASALE
TTO890B
TTO9100A
TTO9100B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะพิทช์ติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความสูงเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
วิธีการติดตั้ง โหลดไฟฟ้า ประยุกต์
(N)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
มิติ สกรู ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ สกรู
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 292.00

฿ 201.01

HANDLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1005010เกลียวใน590110M6×1.00-8.04989999274868275-4428105

฿ 261.25

HANDLE 1 ชิ้น 12 วัน 1005010เกลียวนอก590110M6×1.0011.0-4989999274721275-4568119

฿ 296.00

HANDLE 1 ชิ้น 1 วัน 1105010เกลียวใน590120M6×1.00-8.04989999274875275-4436112

฿ 316.00

฿ 218.01

HANDLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1105010เกลียวนอก590120M6×1.0011.0-4989999274738275-4576124

฿ 316.00

HANDLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1205010เกลียวใน590130M6×1.00-8.04989999274882275-4444118

฿ 347.00

฿ 239.01

HANDLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1205010เกลียวนอก590130M6×1.0011.0-4989999274745275-4584132

฿ 525.00

HANDLE 1 ชิ้น 1 วัน 1505012เกลียวใน740162M8×1.25-12.54989999274899275-4452181

฿ 459.00

HANDLE 1 ชิ้น 1 วัน 1505012เกลียวนอก740162M8×1.2520.0-4989999274752275-4592218

฿ 600.00

HANDLE 1 ชิ้น 1 วัน 2005012เกลียวใน740212M8×1.25-12.54989999274905275-4461226

฿ 629.00

HANDLE 1 ชิ้น 1 วัน 2005012เกลียวนอก740212M8×1.2520.0-4989999274769275-4606262

฿ 650.00

HANDLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2505012เกลียวใน740262M8×1.25-12.54989999274912275-4479269

฿ 680.00

HANDLE 1 ชิ้น 1 วัน 2505012เกลียวนอก740262M8×1.2520.0-4989999274776275-4614305

฿ 719.00

HANDLE 1 ชิ้น 1 วัน 3005012เกลียวใน740312M8×1.25-12.54989999274929275-4487314

฿ 751.00

HANDLE 1 ชิ้น 1 วัน 3005012เกลียวนอก740312M8×1.2520.0-4989999274783275-4622350

฿ 115.00

HANDLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 40236เกลียวใน20046M4×0.70-7.04989999274790275-435514

฿ 135.00

HANDLE 1 ชิ้น 1 วัน 40236เกลียวนอก20046M4×0.707.0-4989999274653275-449519

฿ 129.00

฿ 89.01

HANDLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 60236เกลียวใน20066M4×0.70-7.04989999274806275-436318

฿ 145.00

HANDLE 1 ชิ้น 1 วัน 60236เกลียวนอก20066M4×0.707.0-4989999274660275-450923

฿ 148.78

฿ 136.67

HANDLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 80306เกลียวใน20086M4×0.70-7.04989999274813275-437126

฿ 135.53

HANDLE 1 ชิ้น 1 วัน 80306เกลียวนอก20086M4×0.707.0-4989999274677275-451730

฿ 156.00

HANDLE 1 ชิ้น 10 วัน 68307เกลียวใน44075M5×0.80-8.04989999284560284-814730

฿ 154.00

HANDLE 1 ชิ้น 12 วัน 68307เกลียวนอก44075M5×0.8011.0-4989999284546284-812139

฿ 209.00

฿ 144.00

HANDLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100408เกลียวใน440108M5×0.80-8.04989999274837275-439861

฿ 222.00

฿ 153.00

HANDLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100408เกลียวนอก440108M5×0.8011.0-4989999274691275-453368

฿ 224.00

HANDLE 1 ชิ้น 1 วัน 110408เกลียวใน440118M5×0.80-8.04989999274844275-440163

฿ 229.00

HANDLE 1 ชิ้น 1 วัน 110408เกลียวนอก440118M5×0.8011.0-4989999274707275-454172

฿ 219.00

HANDLE 1 ชิ้น 1 วัน 120408เกลียวใน440128M5×0.80-8.04989999274851275-441067

฿ 232.85

HANDLE 1 ชิ้น 1 วัน 120408เกลียวนอก440128M5×0.8011.0-4989999274714275-455076

฿ 200.00

฿ 153.34

HANDLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 90308เกลียวใน44098M5×0.80-8.04989999274820275-438048

฿ 209.00

HANDLE 1 ชิ้น 1 วัน 90308เกลียวนอก44098M5×0.8011.0-4989999274684275-452557

฿ 237.00

HANDLE 1 ชิ้น 1 วัน 100309เกลียวใน440109M5×0.80-8.04989999284577284-815565

฿ 237.00

HANDLE 1 ชิ้น 1 วัน 100309เกลียวนอก440109M5×0.8011.0-4989999284553284-813975

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ สแตนเลส (SUS304) ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภทการกำหนด ประเภทที่ปรากฏ รูปตัว U
รูปทรง U แบบตรง ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว พื้นผิว กระจก ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
มือจับ รูปทรง หน้าตัด รูปทรง แบบกลม ปริมาณ(ชิ้น) 1