(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
· สเตนเลสผิวกระจกและพื้นผิวที่สวยงาม
· ใช้เป็นมือจับสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ
· ตัวจับชิ้นงาน ง่ายด้วยความเอียง
·เคลือบกระจก
รหัสสินค้า |
---|
TTA-6-60A |
TTA-6-80A |
TTA-8-100A |
TTA-8-120A |
TTA-9-100B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะพิทช์ติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความสูงเต็มตัว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | วิธีการติดตั้ง | โหลดไฟฟ้า ประยุกต์ (N) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | มิติ สกรู | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความลึกของ สกรู (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 222.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 60 | 30 | 6 | เกลียวใน | 390 | 66 | M4×0.7 | - | 7.0 | 4989999277937 | 469-4082 | 23 | ||
฿ 245.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 10 วัน | 80 | 31.5 | 6 | เกลียวใน | 390 | 86 | M4×0.7 | - | 7.0 | 4989999277944 | 469-4091 | 28 | ||
฿ 199.23 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | 32 | 8 | เกลียวใน | 490 | 108 | M5×0.8 | - | 10.0 | 4989999277951 | 469-4104 | 54 | ||
฿ 282.00 ฿ 194.10 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 40 | 8 | เกลียวใน | 490 | 128 | M5×0.8 | - | 10.0 | 4989999277968 | 469-4112 | 70 | ||
฿ 434.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | 85 | 9 | เกลียวนอก | - | 109 | M6×1.0 | 17 | - | 4989999277975 | 469-4121 | 130 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สแตนเลส (SUS304) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทการกำหนด | ประเภทที่ปรากฏ | รูปตัว U |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง U | ความผิดปกติ | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | พื้นผิว กระจก | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง