1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอเดี่ยวสำหรับผนัง ชนิด PD (ทำจากสแตนเลส)

ตะขอเดี่ยวสำหรับผนัง ชนิด PD (ทำจากสแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 638.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

●ทำจาก สเตนเลส ทำให้ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
●สามารถติดตั้งบนผนังพื้นเสาหรือโครงสร้างที่คล้ายกันและใช้เป็นข้อต่อสำหรับโซ่ลวดหรือเชือก

รหัสสินค้า
TWFPDH7
TWFPDK7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 638.00

TRC HANG METAL 1 ชิ้น 10 วัน สำหรับ พื้นผิว4989999037418380-373271

฿ 638.00

TRC HANG METAL 1 ชิ้น 10 วัน สำหรับ พื้นผิว โค้ง4989999037425380-374164

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ตะขอ เดียว วัสดุ ตะขอ สเตนเลส (SUS304) วิธีการติดตั้ง ประเภทการ ตัวยึด สกรู
A(มิลลิเมตร) 17.5 B(มิลลิเมตร) 70 D(มิลลิเมตร) 7
d(มิลลิเมตร) 4.2 H(มิลลิเมตร) 34 P(มิลลิเมตร) 54
โหลดไฟฟ้า แขวน(N / กิโลกรัม) 147/15 ปริมาณ(ชิ้น) 1