1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวแปลง ( หน้าแปลน KF / หน้าแปลน CF)

MPC VACUUM PIPING COMPONENT

หัวแปลง ( หน้าแปลน KF / หน้าแปลน CF)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,080.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หน้าแปลน KF สำหรับท่อ สุญญากาศ ของ ข้อต่อฟิตติ้ง แปลงการ การเชื่อมต่อสายไฟ
[คุณสมบัติ]
· ความคุ้มค่าต่อต้นทุน ด้าน ต้นทุนที่ ยอดเยี่ยมและขนาด หน้าแปลน หลากหลายเช่น KF16, 25, 40, 50
·ชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อสำหรับ ข้อต่อฟิตติ้ง CF / KF ที่มีมาตรฐานแตกต่างกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่อไอเสียในสภาพแวดล้อม สุญญากาศ สูงพิเศษ

รหัสสินค้า
MHP-CF70-NW25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 4,080.60

MPC VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง วัสดุ SUS304 หน้าแปลน KF25
ประเภทอะแดปเตอร์ CF70 ท่อเหล็ก OD(มิลลิเมตร) 27.2 ID(มิลลิเมตร) 24
เต็มความยาว L(มิลลิเมตร) 55

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MHP-CF70-NW25 ในชุด หัวแปลง ( หน้าแปลน KF / หน้าแปลน CF)