(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แขวนวัตถุผ่าน แหวน แบบกลม โดยการตรึงและยึดเข้ากับผนังและเสา ไม้
·เมื่อไม่ใช้งาน แหวน ยุบตัวและไม่ขวางทาง
[การใช้]
·การประมวลผล เทอร์มินอล ขดลวด เชือกและ โซ่
· ไม้ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TUM3 |
TUM4 |
TUM5 |
TUM6 |
TUM8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน) | ID (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 151.00 | TRC CARGO WORK METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.15 | 25 | 3 | 4989999285260 | 300-9220 | 8 | ||
฿ 177.00 | TRC CARGO WORK METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.2 | 30 | 4 | 4989999285277 | 300-9238 | 15 | ||
฿ 222.00 | TRC CARGO WORK METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.29 | 35 | 5 | 4989999285284 | 300-9246 | 28 | ||
฿ 266.00 | TRC CARGO WORK METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.49 | 40 | 6 | 4989999285291 | 300-9254 | 50 | ||
฿ 369.75 | TRC CARGO WORK METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.78 | 45 | 8 | 4989999285307 | 300-9262 | 94 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อายโบลท์ | วัสดุ | SUS304 | หน่วยสั่งซื้อ | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง