(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เมื่อไม่ใช้งาน แหวน ยุบตัวและไม่ขวางทาง
· โบลท์ เข้ากับ พื้นผิว ผนังและสถานที่ติดตั้งและแขวนวัตถุผ่าน แหวน เพื่อลดระดับลง
[การใช้]
·ติดตั้งบนผนัง พื้น พื้นผิว เสาโดยมี โซ่ เชือกหรือสายไฟเป็นอุปกรณ์ เทอร์มินอล ต่อ
รหัสสินค้า |
---|
TMB3M |
TMB5M |
TMB7M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน) | ID (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 253.00 | CARGO WORK METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.2 | 25 | M4 × 0.7 | 3 | 4989999285239 | 300-9190 | 10 | ||
฿ 364.00 ฿ 251.01 | CARGO WORK METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.49 | 30 | M6 × 1.0 | 5 | 4989999285246 | 300-9203 | 30 | ||
฿ 528.00 | CARGO WORK METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.78 | 50 | M8 × 1.25 | 7 | 4989999285253 | 300-9211 | 86 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อายโบลท์ | วัสดุ | SUS304 | หน่วยสั่งซื้อ | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง