(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวโซ่มีฟังก์ชั่นของแหวนตกปลา เพื่อป้องกันการบิด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับก๊อกน้ำและสำหรับแขวนเพลท ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TBCB-2302 |
TBCB-2303 |
TBCB-3001 |
TBCB-3003 |
TBCB-3005 |
TBCB-4001 |
TBCB-4002 |
TBCB-4003 |
TBCB-4005 |
TBCB-4010 |
TBCB-4015 |
TBCB-5001 |
TBCB-5002 |
TBCB-5003 |
TBCB-5005 |
TBCB-5010 |
TBCB-5015 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน) | ความยาว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางของลูก (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 241.73 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.02 | 2000 | 4989999348958 | 498-2461 | 2.3 | 28 | ||
฿ 312.95 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.02 | 3000 | 4989999348965 | 498-2479 | 2.3 | 42 | ||
฿ 190.87 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.06 | 1000 | 4989999349726 | 498-2517 | 3.0 | 22 | ||
฿ 355.30 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.06 | 3000 | 4989999349740 | 498-2533 | 3.0 | 66 | ||
฿ 516.44 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.06 | 5000 | 4989999350159 | 498-2541 | 3.0 | 110 | ||
฿ 229.64 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.13 | 1000 | 4989999350180 | 498-2576 | 4.0 | 40 | ||
฿ 342.94 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.13 | 2000 | 4989999350197 | 498-2584 | 4.0 | 80 | ||
฿ 462.29 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.13 | 3000 | 4989999350203 | 498-2592 | 4.0 | 120 | ||
฿ 694.94 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.13 | 5000 | 4989999350210 | 498-2606 | 4.0 | 200 | ||
฿ 1,260.33 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.13 | 10000 | 4989999350227 | 498-2614 | 4.0 | 400 | ||
฿ 1,869.72 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.13 | 15000 | 4989999350234 | 498-2622 | 4.0 | 600 | ||
฿ 276.67 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.17 | 1000 | 4989999350241 | 498-2631 | 5.0 | 62 | ||
฿ 432.60 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.17 | 2000 | 4989999350258 | 498-2649 | 5.0 | 124 | ||
฿ 596.23 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.17 | 3000 | 4989999350265 | 498-2657 | 5.0 | 186 | ||
฿ 926.23 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.17 | 5000 | 4989999350272 | 498-2665 | 5.0 | 310 | ||
฿ 1,733.92 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.17 | 10000 | 4989999350289 | 498-2673 | 5.0 | 620 | ||
฿ 2,580.65 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.17 | 15000 | 4989999350296 | 498-2681 | 5.0 | 930 |
กำลังโหลด …
ประเภท | โซ่ บอล | วัสดุ | ทองเหลือง (C2680R, C2700W) | ปริมาณ | 1 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยสั่งซื้อ | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง