(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหล็กฉากสำหรับยึด สำหรับติดตั้ง แผ่นกระดาน แสดง วาล์ว ในลักษณะที่สามารถมองเห็นได้ง่าย
[การใช้]
·สำหรับ กระดาน บ่งชี้ วาล์ว ติดตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
T86025 |
T86026 |
T86027 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 638.30 | TRC SWICHING PLATES METAL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 300 | 4989999203165 | 415-6021 | 24 | ||
฿ 527.49 | TRC SWICHING PLATES METAL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 200 | 4989999203172 | 415-6030 | 19 | ||
฿ 503.56 | TRC SWICHING PLATES METAL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 160 | 4989999203189 | 415-6048 | 17 |
กำลังโหลด …
ชนิด | จับ ขดลวด | วัสดุ | สเตนเลส | หน่วยสั่งซื้อ | 1 คลองเลื่อย |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | 5 ชิ้น | เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 1.6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง