(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหล็กฉากสำหรับยึด สำหรับติดตั้ง แผ่นกระดาน แสดง วาล์ว ในลักษณะที่สามารถมองเห็นได้ง่าย
[การใช้]
·สำหรับ กระดาน บ่งชี้ วาล์ว ติดตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
T86030 |
T86031 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปริมาณ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 598.07 | TRC SWICHING PLATES METAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 ชิ้น | 4989999203202 | 415-6064 | 55 | ||
฿ 259.47 | TRC SWICHING PLATES METAL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 2 ชิ้น | 4989999203219 | 415-6072 | 12 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตะขอ ม่าน | ID(มิลลิเมตร) | 35 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร) | 2.2 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | หน่วยสั่งซื้อ | 1 คลองเลื่อย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง