(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้]
·ใช้สำหรับยึดแขวนและสำหรับขันเข้ากับผนัง ทำจากไม้
รหัสสินค้า |
---|
THTS0 |
THTS00 |
THTS2 |
THTS4 |
THTS6 |
THTS8 |
THTS10 |
THTS12 |
THTS14 |
THTS16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า (กิโลกรัม) | ID (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | ปริมาณ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | ขนาดที่ ขนาดเกลียว | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 164.00 ฿ 141.78 | TRC HANG METAL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.8 | 5.6 | 1.8 | 20 ชิ้น | 4989999270259 | 275-6935 | 0 | 20 | ||
฿ 164.00 | TRC HANG METAL | 1 แพ็ค | 22 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 0.3 | 4.0 | 1.6 | 22 ชิ้น | 4989999270242 | 275-6927 | 00 | 20 | ||
฿ 164.00 | TRC HANG METAL | 1 แพ็ค | 18 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 1.0 | 6.8 | 2.1 | 18 ชิ้น | 4989999270266 | 275-6943 | 2 | 20 | ||
฿ 164.00 | TRC HANG METAL | 1 แพ็ค | 17 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 1.5 | 7.2 | 2.4 | 17 ชิ้น | 4989999270273 | 275-6951 | 4 | 24 | ||
฿ 164.00 | TRC HANG METAL | 1 แพ็ค | 11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 2.5 | 9.4 | 2.8 | 11 ชิ้น | 4989999270280 | 275-6960 | 6 | 28 | ||
฿ 181.07 | TRC HANG METAL | 1 แพ็ค | 9 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 4.0 | 9.4 | 3.3 | 9 ชิ้น | 4989999270297 | 275-6978 | 8 | 34 | ||
฿ 164.00 | TRC HANG METAL | 1 แพ็ค | 7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4.5 | 12.2 | 3.9 | 7 ชิ้น | 4989999270303 | 275-6986 | 10 | 46 | ||
฿ 164.00 | TRC HANG METAL | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5.0 | 13.2 | 4.4 | 3 ชิ้น | 4989999270310 | 275-6994 | 12 | 46 | ||
฿ 164.00 | TRC HANG METAL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5.0 | 14.1 | 4.7 | 2 ชิ้น | 4989999270327 | 275-7001 | 14 | 46 | ||
฿ 164.00 | TRC HANG METAL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 5.5 | 16.0 | 5.5 | 2 ชิ้น | 4989999270334 | 275-7010 | 16 | 50 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตะขอ | วัสดุ | SUS304 | หน่วยสั่งซื้อ | 1 แพ็ค |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง