(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สปริง มาตรฐาน
[การใช้]
· ใช้เป็นที่เชื่อมต่อของโซ่, ลวด, เชือก เป็นต้น รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อของเทอร์มินอล
รหัสสินค้า |
---|
TSH05 |
TSH06 |
TSH07 |
TSH08 |
TSH10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 60.48 ฿ 56.00 | HOOK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 0.4 | 4989999270662 | 275-7991 | 15.3 | ||
฿ 90.00 | HOOK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 0.5 | 4989999270679 | 275-8008 | 25.7 | ||
฿ 95.12 | HOOK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 72 | 0.6 | 4989999270686 | 275-8016 | 41.7 | ||
฿ 141.00 ฿ 97.01 | HOOK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 81.5 | 0.7 | 4989999270693 | 275-8024 | 62 | ||
฿ 185.00 ฿ 127.00 | HOOK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 101 | 0.9 | 4989999270709 | 275-8032 | 121 |
กำลังโหลด …
รายละเอียด ห่วงเซฟตี้/ ตะขอสปริง | ไม่มี ล็อค | ชนิด | ห่วงเซฟตี้ ตะขอสปริง | วัสดุ | SS400 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | หน่วยสั่งซื้อ | 1 | ปริมาณ | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง