(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เปิดและปิดโดยการหมุน น๊อตตัวเมีย เท่านั้น
·การเปิดปากได้กว้างกว่าการจับ แหวน ทั่วไปและทำให้ การเชื่อมต่อสายไฟ ทำงานง่ายขึ้น
·สามารถเชื่อมต่อกับงาน โหลดหนัก
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นที่เชื่อมต่อของโซ่, ลวด, เชือก เป็นต้น รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อของเทอร์มินอล
รหัสสินค้า |
---|
TSC3W |
TSC4W |
TSC5W |
TSC6W |
TSC8W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 287.00 ฿ 199.26 | RING CATCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 42 | 0.29 | 3 | 4989999285673 | 328-6002 | 8 | ||
฿ 329.00 | RING CATCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 52 | 0.49 | 4 | 4989999285680 | 328-6011 | 18 | ||
฿ 364.00 | RING CATCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 65 | 0.78 | 5 | 4989999285697 | 328-6029 | วันที่ 31 | ||
฿ 443.00 ฿ 305.14 | RING CATCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 79 | 1.47 | 6 | 4989999285703 | 328-6037 | 51 | ||
฿ 638.00 | RING CATCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 101 | 3.43 | 8 | 4989999285710 | 328-6045 | 115 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวน จับ | วัสดุ | SUS304 | หน่วยสั่งซื้อ | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง