(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ไม่มีแหวน
· ตะขอเกี่ยวแบบสปริงมาตรฐาน
· มีแหวน
· แหวนรองจะถูกติดอยู่เพื่อป้องกันการพันกันด้านใน
[การใช้]
· ใช้เป็นที่เชื่อมต่อของโซ่, ลวด, เชือก เป็นต้น รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อของเทอร์มินอล
· ใช้เป็นฟิตติ้งเชื่อมต่อ
รหัสสินค้า |
---|
TSF3B |
TSF4A |
TSF4B |
TSF5A |
TSF5B |
TSF6A |
TSF6B |
TSF7A |
TSF7B |
TSF8A |
TSF8B |
TSF10A |
TSF10B |
TSF11A |
TSF11B |
TSF12A |
TSF12B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน) | สเปค | ปริมาณ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 505.88 | TRC HOOK | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 38 | 0.10 | ไม่มี แหวน | 2 ชิ้น | 4989999273557 | 275-0678 | 8 | ||
฿ 567.61 | TRC HOOK | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 45 | 0.29 | พร้อม แหวน | 2 ชิ้น | 4989999273472 | 275-4274 | 18 | ||
฿ 381.84 | TRC HOOK | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 45 | 0.29 | ไม่มี แหวน | 2 ชิ้น | 4989999273564 | 275-0686 | 18 | ||
฿ 543.30 | TRC HOOK | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 53 | 0.59 | พร้อม แหวน | 2 ชิ้น | 4989999273489 | 275-4282 | 36 | ||
฿ 476.18 | TRC HOOK | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 53 | 0.59 | ไม่มี แหวน | 2 ชิ้น | 4989999273571 | 275-0694 | 34 | ||
฿ 616.47 | TRC HOOK | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 61 | 0.78 | พร้อม แหวน | 2 ชิ้น | 4989999273496 | 275-4291 | 58 | ||
฿ 552.37 ฿ 312.75 | TRC HOOK | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 61 | 0.78 | ไม่มี แหวน | 2 ชิ้น | 4989999273588 | 275-0708 | 56 | ||
฿ 448.97 | TRC HOOK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 70 | 0.98 | พร้อม แหวน | 1 ชิ้น | 4989999273502 | 275-4304 | 46 | |||
฿ 403.01 | TRC HOOK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 70 | 0.98 | ไม่มี แหวน | 1 ชิ้น | 4989999273595 | 275-0716 | 43 | |||
฿ 528.18 | TRC HOOK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 80 | 1.18 | พร้อม แหวน | 1 ชิ้น | 4989999273519 | 275-4312 | 68 | |||
฿ 445.91 | TRC HOOK | 1 ชิ้น | 12 วัน | 80 | 1.18 | ไม่มี แหวน | 1 ชิ้น | 4989999273601 | 275-0724 | 66 | |||
฿ 793.00 | TRC HOOK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 102 | 1.47 | พร้อม แหวน | 1 ชิ้น | 4989999273526 | 275-4321 | 132 | |||
฿ 724.00 ฿ 499.13 | TRC HOOK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 102 | 1.47 | ไม่มี แหวน | 1 ชิ้น | 4989999273618 | 275-0732 | 131 | |||
฿ 1,057.00 | TRC HOOK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | 1.96 | พร้อม แหวน | 1 ชิ้น | 4989999273533 | 275-4339 | 193 | |||
฿ 1,122.00 | TRC HOOK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | 1.96 | ไม่มี แหวน | 1 ชิ้น | 4989999273625 | 275-0741 | 193 | |||
฿ 1,498.52 | TRC HOOK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | 2.45 | พร้อม แหวน | 1 ชิ้น | 4989999273540 | 275-4347 | 265 | |||
฿ 1,614.08 | TRC HOOK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | 2.45 | ไม่มี แหวน | 1 ชิ้น | 4989999273632 | 275-0759 | 261 |
กำลังโหลด …
รายละเอียด ห่วงเซฟตี้/ ตะขอสปริง | ไม่มี ล็อค | ชนิด | ห่วงเซฟตี้ ตะขอสปริง | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยสั่งซื้อ | 1 ถุง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง