1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ห่วงยึดผนัง/อายเพลท (สเตนเลส)

ห่วงยึดผนัง/อายเพลท (สเตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 211.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ล็อคไว้ 4 แห่ง
[การใช้]
·สำหรับติดตั้งบนเสาและผนัง

คุณสมบัติ

● ประเภทที่มี 4 ที่

การใช้

● สำหรับติดกับ ขั้ว หรือกำแพง

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 20

วัสดุ

● สเตนเลส (SUS304)
รหัสสินค้า
TOIP5
TOIP6
TOIP8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 211.00

I PLATE 1 ชิ้น 1 วัน 0.1054989999180978409-912521

฿ 266.00

I PLATE 1 ชิ้น 1 วัน 0.1564989999180985409-913330

฿ 406.00

I PLATE 1 ชิ้น 1 วัน 0.284989999180992409-914159

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์โลหะและ ห่วงยึดผนัง/อายเพลท พร้อม แหวนรอง วัสดุ SUS304 หน่วยสั่งซื้อ 1
ปริมาณ 1 ชิ้น