(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งได้แม้บน พื้นผิว การติดตั้งที่แคบ
[การใช้]
·การติดตั้งบนฐานรองรับและผนัง
รหัสสินค้า |
---|
TIS4 |
TIS5 |
TIS6 |
TIS8 |
TIS10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | โหลดไฟฟ้า ใช้อ้างอิง (กิโลนิวตัน) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 190.00 | I STRAP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 4989999273373 | 275-1887 | 0.07 | 8 | ||
฿ 203.00 | I STRAP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 4989999273380 | 275-1895 | 0.15 | 16 | ||
฿ 253.00 | I STRAP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 4989999273397 | 275-1909 | 0.20 | 28 | ||
฿ 295.00 | I STRAP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 4989999273403 | 275-1917 | 0.29 | 52 | ||
฿ 406.00 | I STRAP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 4989999273410 | 275-1925 | 0.88 | 94 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อายสแตรป | วัสดุ | SUS304 | หน่วยสั่งซื้อ | 1 ถุง |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | 2 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง