(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดบิดเพื่อถอด
[การใช้]
· ส่วนกลางหมุนเพื่อถอด
รหัสสินค้า |
---|
TRMS3 |
TRMS4 |
TRMS5 |
TRMS6 |
TRMS8 |
TRMS9 |
TRMS10 |
TRMS12 |
TRMS13 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 214.00 | HOOK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 27.5 | 0.29 | 3 | 4989999164992 | 409-9788 | 5 | ||
฿ 295.00 | HOOK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 0.78 | 4 | 4989999173840 | 409-9796 | 17 | ||
฿ 322.00 | HOOK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 59 | 1.18 | 5 | 4989999173857 | 409-9800 | 35 | ||
฿ 380.00 | HOOK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 66 | 1.76 | 6 | 4989999173864 | 409-9818 | 54 | ||
฿ 493.00 | HOOK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 90 | 2.45 | 8 | 4989999173871 | 409-9826 | 124 | ||
฿ 656.00 | TRC HOOK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 104.0 | 2.94 | 9 | 4989999173888 | 409-9834 | 195 | ||
฿ 879.00 | TRC HOOK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 115.0 | 3.92 | 10 | 4989999149975 | 409-9753 | 252 | ||
฿ 1,289.00 | TRC HOOK | 1 ชิ้น | 1 วัน | 129.0 | 6.86 | 12 | 4989999149982 | 409-9761 | 372 | ||
฿ 1,447.00 ฿ 998.14 | TRC HOOK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | 8.82 | 13 | 4989999149999 | 409-9770 | 546 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หมุน | วัสดุ | SUS304 | หน่วยสั่งซื้อ | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง