(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ส่วนที่จะเกี่ยวเป็นรูป แผ่นเพลท
·ใช้ สกรู มี หัวเทเปอร์
[การใช้]
·สำหรับติดตั้งบนเสาและผนัง
รหัสสินค้า |
---|
TET1 |
TET2 |
TET3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 203.00 | TRC I PLATE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.07 | 3 | 14.0 | 4989999182569 | 409-9176 | 7 | ||
฿ 326.82 | TRC I PLATE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.15 | 4.5 | 20.5 | 4989999182576 | 409-9184 | 24 | ||
฿ 412.08 | TRC I PLATE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.15 | 4.5 | 30 | 4989999182583 | 409-9192 | 37 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์โลหะและ ห่วงยึดผนัง/อายเพลท พร้อม แหวนรอง | วัสดุ | SUS304 | หน่วยสั่งซื้อ | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง