(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ส่วนเปิดมีขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงสามารถติดตั้งท่อเหล็ก ฯลฯ ได้
· การติดตั้งแบบตัว S เปิดขนานจึงง่ายต่อการแขวนในสถานที่กว้าง
[การใช้]
· ตะขอแขวนสำหรับเก็บของทั่วไป เช่น เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
รหัสสินค้า |
---|
TSAD5130 |
TSAD5170 |
TSAD5250 |
TSAD550 |
TSAD590 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 335.89 ฿ 218.90 | TRC S HOOK | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 140 | 4989999284881 | 300-8843 | 88 | ||
฿ 366.69 ฿ 245.57 | TRC S HOOK | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 180 | 4989999284898 | 300-8851 | 104 | ||
฿ 399.98 | TRC S HOOK | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 260 | 4989999284904 | 300-8860 | 130 | ||
฿ 174.00 | TRC S HOOK | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 4989999284867 | 300-8827 | 36 | ||
฿ 203.00 ฿ 176.67 | TRC S HOOK | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 4989999284874 | 300-8835 | 60 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตะขอ รูปตัว S | โหลดไฟฟ้า(กิโลนิวตัน) | 0.2 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUS304 | หน่วยสั่งซื้อ | 1 ถุง | ปริมาณ | 2 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง