1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
O- ตะขอ (สเตนเลส)

O- ตะขอ (สเตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 209.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจาก รูปทรง เรียบง่ายจึงไม่มีส่วนใดพันกันซึ่งป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับเชือกและใช้งานง่าย
[การใช้]
· ใช้เป็นที่เชื่อมต่อของโซ่, ลวด, เชือก เป็นต้น รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อของเทอร์มินอล

คุณสมบัติ

● ด้วย รูปทรง เรียบง่ายไม่มีชิ้นส่วนที่จับได้ดังนั้นคุณสามารถป้องกันการช้ำเชือกและใช้งานได้ง่าย

การใช้

● เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ของ โซ่/ ขดลวด/ เชือก ฯลฯ และ ข้อต่อ ของอุปกรณ์โลหะ เทอร์มินอล

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 20

วัสดุ

● สเตนเลส (SUS304)
รหัสสินค้า
TOF5RSALE
TOF6R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 209.00

฿ 144.00

HOOK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 410.164989999285871328-620717

฿ 270.00

HOOK 1 ชิ้น 1 วัน 520.24989999285888328-621530

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียด ห่วงเซฟตี้/ ตะขอสปริง ไม่มี ล็อค ชนิด ห่วงเซฟตี้ ตะขอสปริง วัสดุ SUS304
หน่วยสั่งซื้อ 1 ปริมาณ 1 ชิ้น