(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ขดลวด สามารถดำเนินการได้ที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน
·สำหรับการประมวลผล เทอร์มินอล ลวดสลิง
รหัสสินค้า |
---|
TWC03 |
TWC05 |
TWC06 |
TWC08 |
TWC09 |
TWC012 |
TWC016 |
TWC019 |
TWC022 |
TWC-03-100P |
TWC-05-100P |
TWC-06-100P |
TWC-08-50P |
TWC-09-50P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ใช้เชือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | หน่วยสั่งซื้อ | ปริมาณ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 32.22 ฿ 29.00 | WIRE CRIP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | W3 / 16 | 3 | 1 | 1 ชิ้น | 4989999290240 | 287-9026 | 15 | |||
฿ 37.39 | WIRE CRIP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | W1 / 4 | 5 | 1 | 1 ชิ้น | 4989999270792 | 275-7834 | 30 | |||
฿ 44.88 ฿ 39.00 | WIRE CRIP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | W5 / 16 | 6 | 1 | 1 ชิ้น | 4989999270808 | 275-7842 | 52 | |||
฿ 57.00 ฿ 39.10 | WIRE CRIP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | W5 / 16 | 8 | 1 | 1 ชิ้น | 4989999270815 | 275-7851 | 60 | |||
฿ 54.17 ฿ 50.00 | WIRE CRIP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | W3 / 8 | 9 | 1 | 1 ชิ้น | 4989999270822 | 275-7869 | 100 | |||
฿ 112.00 | WIRE CRIP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | W7 / 16 | 12 | 1 | 1 ชิ้น | 4989999270839 | 275-7877 | 174 | |||
฿ 141.00 | WIRE CRIP | 1 ชิ้น | 12 วัน | W1 / 2 | 16 | 1 | 1 ชิ้น | 4989999270846 | 275-7885 | 248 | |||
฿ 187.00 | WIRE CRIP | 1 ชิ้น | 1 วัน | W9 / 16 | 19 | 1 | 1 ชิ้น | 4989999270853 | 275-7893 | 365 | |||
฿ 279.00 | WIRE CRIP | 1 ชิ้น | 1 วัน | W5 / 8 | 22 | 1 | 1 ชิ้น | 4989999270860 | 275-7907 | 532 | |||
฿ 3,640.00 ฿ 2,511.24 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | W3 / 16 | 3 | 1 กล่อง | 100 ชิ้น | 4989999290844 | 470-6838 | 1500 | ||
฿ 4,196.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | W1 / 4 | 5 | 1 กล่อง | 100 ชิ้น | 4989999290851 | 470-6846 | 3000 | ||
฿ 5,100.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | W5 / 16 | 6 | 1 กล่อง | 100 ชิ้น | 4989999290868 | 470-6854 | 5200 | ||
฿ 2,508.39 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | W5 / 16 | 8 | 1 กล่อง | 100 ชิ้น | 4989999290875 | 470-6862 | 3000 | ||
฿ 3,096.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | W3 / 8 | 9 | 1 กล่อง | 100 ชิ้น | 4989999290882 | 470-6871 | 5000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | คลิป ขดลวด | วัสดุ | เหล็กหล่ออบเหนียว | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง