1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกบิดมีรอยหยัก, แบบแบน

ลูกบิดมีรอยหยัก, แบบแบน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 83.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • มีการเปลี่ยนราคาขายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2023 เนื่องจากผู้ผลิตมีการปรับราคาต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

● เป็นลูกบิดมีรอยหยัก
● การทำให้มีรอยหยักช่วยให้หลุดลื่นยาก และหมุนให้แน่นอย่างรวดเร็วได้ง่าย

คุณสมบัติ

● ลูกบิดมีรอยหยักแบบแบน
● การทำให้มีรอยหยักช่วยให้หลุดลื่นยาก และหมุนให้แน่นอย่างรวดเร็วได้ง่าย

สเปค

●SPQ (ชิ้น) : 10

วัสดุ

● เหล็กกล้า (SS400/เพลทโครเมี่ยม)
รหัสสินค้า
TKKBF-M4X10
TKKBF-M4X10S
TKKBF-M4X16
TKKBF-M4X16S
TKKBF-M5X10
TKKBF-M5X10S
TKKBF-M5X16
TKKBF-M5X16S
TKKBF-M5X20
TKKBF-M5X20S
TKKBF-M6X16
TKKBF-M6X16S
TKKBF-M6X20
TKKBF-M6X20S
TKKBF-M6X25SALE
TKKBF-M6X25S
TKKBF-M6X30
TKKBF-M6X30S
TKKBF-M8X20
TKKBF-M8X20S
TKKBF-M8X25
TKKBF-M8X25S
TKKBF-M8X30
TKKBF-M8X30S
TKKBF-M10X25
TKKBF-M10X25S
TKKBF-M10X30
TKKBF-M10X30S
TKKNF-M4
TKKNF-M4S
TKKNF-M5
TKKNF-M5S
TKKNF-M6
TKKNF-M6S
TKKNF-M8
TKKNF-M8S
TKKNF-M10
TKKNF-M10S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ประเภทส่วนติดตั้ง วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ส่วนการติดตั้ง วัสดุ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว เจาะรูกลม ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว รูปทรง
(Ø)
พิทช์ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ลูกบิด ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ สกรู
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 143.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน M4เกลียวนอก[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)ไม่-ชุบผิวโครเมี่ยมชุบผิวโครเมี่ยม160.73.5-104989999287769470-09706

฿ 211.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน M4เกลียวนอก[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)ไม่-ไม่ไม่160.73.5-104989999287905470-11196

฿ 143.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน M4เกลียวนอก[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)ไม่-ชุบผิวโครเมี่ยมชุบผิวโครเมี่ยม160.73.5-164989999287776470-09887

฿ 222.62

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน M4เกลียวนอก[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)ไม่-ไม่ไม่160.73.5-164989999287912470-11277

฿ 151.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน M5เกลียวนอก[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)ไม่-ชุบผิวโครเมี่ยมชุบผิวโครเมี่ยม200.84-104989999287783470-099612

฿ 261.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน M5เกลียวนอก[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)ไม่-ไม่ไม่200.84-104989999287929470-113512

฿ 151.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน M5เกลียวนอก[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)ไม่-ชุบผิวโครเมี่ยมชุบผิวโครเมี่ยม200.84-164989999287790470-100313

฿ 261.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน M5เกลียวนอก[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)ไม่-ไม่ไม่200.84-164989999287936470-114313

฿ 151.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน M5เกลียวนอก[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)ไม่-ชุบผิวโครเมี่ยมชุบผิวโครเมี่ยม200.84-204989999287806470-101114

฿ 277.56

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน M5เกลียวนอก[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)ไม่-ไม่ไม่200.84-204989999287943470-115114

฿ 214.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน M6เกลียวนอก[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)ไม่-ชุบผิวโครเมี่ยมชุบผิวโครเมี่ยม2415-164989999287813470-102022

฿ 312.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน M6เกลียวนอก[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)ไม่-ไม่ไม่2415-164989999287950470-116022

฿ 214.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน M6เกลียวนอก[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)ไม่-ชุบผิวโครเมี่ยมชุบผิวโครเมี่ยม2415-204989999287820470-103823

฿ 312.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 12 วัน M6เกลียวนอก[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)ไม่-ไม่ไม่2415-204989999287967470-117823

฿ 214.00

฿ 147.10

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M6เกลียวนอก[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)ไม่-ชุบผิวโครเมี่ยมชุบผิวโครเมี่ยม2415-254989999287837470-104624

฿ 312.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน M6เกลียวนอก[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)ไม่-ไม่ไม่2415-254989999287974470-118624

฿ 214.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน M6เกลียวนอก[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)ไม่-ชุบผิวโครเมี่ยมชุบผิวโครเมี่ยม2415-304989999287844470-105425

฿ 312.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 12 วัน M6เกลียวนอก[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)ไม่-ไม่ไม่2415-304989999287981470-119425

฿ 281.42

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 12 วัน M8เกลียวนอก[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)ไม่-ชุบผิวโครเมี่ยมชุบผิวโครเมี่ยม301.256-204989999287851470-106242

฿ 421.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน M8เกลียวนอก[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)ไม่-ไม่ไม่301.256-204989999287998470-120842

฿ 281.42

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 10 วัน M8เกลียวนอก[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)ไม่-ชุบผิวโครเมี่ยมชุบผิวโครเมี่ยม301.256-254989999287868470-107144

฿ 421.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน M8เกลียวนอก[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)ไม่-ไม่ไม่301.256-254989999290707470-121644

฿ 276.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 12 วัน M8เกลียวนอก[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)ไม่-ชุบผิวโครเมี่ยมชุบผิวโครเมี่ยม301.256-304989999287875470-108946

฿ 421.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน M8เกลียวนอก[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)ไม่-ไม่ไม่301.256-304989999290714470-122446

฿ 450.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน M10เกลียวนอก[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)ไม่-ชุบผิวโครเมี่ยมชุบผิวโครเมี่ยม361.58-254989999287882470-109780

฿ 532.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน M10เกลียวนอก[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)ไม่-ไม่ไม่361.58-254989999290721470-123280

฿ 450.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน M10เกลียวนอก[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)ไม่-ชุบผิวโครเมี่ยมชุบผิวโครเมี่ยม361.58-304989999287899470-110183

฿ 532.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 10 วัน M10เกลียวนอก[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)ไม่-ไม่ไม่361.58-304989999290738470-124183

฿ 83.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M4เกลียวใน[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)-ตลอดชุบผิวโครเมี่ยมชุบผิวโครเมี่ยม160.744-4989999290745470-12596

฿ 116.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน M4เกลียวใน[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)-ตลอดไม่ไม่160.744-4989999290790470-13056

฿ 90.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน M5เกลียวใน[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)-ตลอดชุบผิวโครเมี่ยมชุบผิวโครเมี่ยม200.855-4989999290752470-126712

฿ 141.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน M5เกลียวใน[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)-ตลอดไม่ไม่200.855-4989999290806470-131312

฿ 116.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน M6เกลียวใน[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)-ตลอดชุบผิวโครเมี่ยมชุบผิวโครเมี่ยม24166-4989999290769470-127521

฿ 182.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน M6เกลียวใน[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)-ตลอดไม่ไม่24166-4989999290813470-132121

฿ 180.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน M8เกลียวใน[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)-ตลอดชุบผิวโครเมี่ยมชุบผิวโครเมี่ยม301.2588-4989999290776470-128344

฿ 240.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน M8เกลียวใน[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)-ตลอดไม่ไม่301.2588-4989999290820470-133044

฿ 273.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน M10เกลียวใน[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (SS400)-ตลอดชุบผิวโครเมี่ยมชุบผิวโครเมี่ยม361.51010-4989999290783470-129180

฿ 414.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน M10เกลียวใน[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)[สเตนเลส] สเตนเลส (SUS304)-ตลอดไม่ไม่361.51010-4989999290837470-134880

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม รูปทรง แบบกลม พิมพ์ รูปทรง ทรงกระบอก ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขึ้นลาย
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ อุณหภูมิทนความร้อน(℃) 10 ปริมาณ(ชิ้น) 1