1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่กั้นประตู

ที่กั้นประตู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 96.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ
· กรุณาใส่ที่กั้นประตูในช่องว่างระหว่างประตูและพื้น
พื้นผิวที่ไม่เรียบของที่กั้นประตูช่วยป้องกันการลื่นไถล, ทำให้ยึดประตูเข้าที่ได้อย่างง่ายดาย
· สามารถใช้ในการยึดประตูในมุมที่คุณต้องการ

สเปค

●สี:สีดำ
●SPQ (ชิ้น): 5
รหัสสินค้า
TDS12020
TDS14020
TDS320
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
ช่วงที่ รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
สเปค อุปกรณ์เสริม JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 176.00

DOOR STOPPER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ยางธรรมชาติ20451205 ถึง 40 (ความกว้างของประตูและ พื้น)ด้วย แม่เหล็กกระดาษเหล็ก (แผ่นเหล็กพร้อมเทปสองหน้า4989999018707356-5190115

฿ 166.00

DOOR STOPPER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ยางธรรมชาติ20281425 ถึง 20 (ความกว้างของประตูและ พื้น)ด้วย แม่เหล็กกระดาษเหล็ก (แผ่นเหล็กพร้อมเทปสองหน้า4989999018714356-520355

฿ 96.00

DOOR STOPPER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เรซิ่น อีลาสโตเมอร์32401205 ถึง 20 (ความกว้างของประตูและ พื้น/ สูงสุด 30 โดยใช้ด้านหลัง)--4989999018721356-521138

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท อะไหล่ประตู สต๊อปเปอร์ ประตูและ doorstop สี สีดำ ปริมาณ(ชิ้น) 1