(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
· ฝาครอบ ยาง ขนาดใหญ่และแข็งแรงยึดประตูเข้าที่อย่างแน่นหนา
·เนื่องจาก แผ่นเพลท เสริมแรงจึงสามารถใช้เพื่อยึดประตู ไม้ และ อะลูมิเนียม เข้าที่ได้
·แม้ว่าคุณจะเต็มมือ แต่คุณสามารถยึดประตูใน มุม ที่คุณต้องการได้โดยเพียงแค่ดันเท้าลงเบา ๆ
· เทปกันรอย ใช้ ยูรีเทน มี พื้นผิว กาว ด้านเดียวและสามารถติดซ้ำได้อย่างอิสระทนต่อการลื่นไถลและรอยขีดข่วนและให้การยึดเกาะที่ดีขึ้นอย่างมาก
ประเภท อะไหล่ประตู | สต๊อปเปอร์ ประตูและ doorstop | วัสดุ | สเตนเลส/ ยางสังเคราะห์/ เหล็กกล้า/ เฟอร์ไรท์ (แม่เหล็ก) | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 61 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 250 | ช่วงที่ รองรับการใช้งาน(มิลลิเมตร) | 150 |
อุปกรณ์เสริม | แผ่นเพลท เสริม | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 | JAN Code | 4989999018745 |
รหัสการสั่งซื้อ | 356-5238 | มวล(ก.) | 463 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TDMDP1511 ในชุด แม่เหล็ก สต๊อปเปอร์ ประตู / ชนิดแข็งแรง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง