1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดแม่เหล็ก อะลูมิเนียม / แนวนอน 87 มม.TMC11A

MAGNET CATCH

ตัวยึดแม่เหล็ก อะลูมิเนียม / แนวนอน 87 มม.TMC11A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 266.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สปริง ถูกสร้างขึ้นในแอกและลดแรงกระแทก

คุณสมบัติ

● เนื่องจาก สปริง เชิงกลถูกสร้างขึ้นในแอกคุณสามารถบรรเทาผลกระทบได้

สเปค

● สี: ทอง
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 87
● ความแข็งแรงยึดเกาะ (N): 68.6
● SPQ (ชิ้น): 20
● สกรู หัว แบนที่แนะนำสำหรับการรับ กระดาน: 6.7 มม
● มิติ รูติดตั้ง ตัวเครื่อง หลัก: รูยาว 8 x 3.5 มม

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: อะลูมิเนียมอัลลอย
● เหล็กยึด: เหล็กกล้า

อุปกรณ์เสริม

● เหล็กยึด
รหัสสินค้า
TMC11A SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 266.00

฿ 183.11

MAGNET CATCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท แม่เหล็ก ประเภท แม่เหล็ก ประเภท แบบเหลี่ยม การดูดซับกำลัง(N) 68.6
ความยาวเต็มตัว(มิลลิเมตร) 87 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 23.5 วิธีการติดตั้ง การจัดเก็บภาษี
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) รูยาว 8 × 3.5 แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม B จับ แผ่นเพลท การมี
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่
วัสดุ พื้นผิว แผ่นเพลท ดึงดูด เหล็กกล้า ความสูง(มิลลิเมตร) 15.3 สี ทอง
ปริมาณ(ชิ้น) 1 JAN Code 4989999280623 รหัสการสั่งซื้อ 279-5809
มวล(ก.) 72

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TMC11A ในชุด ตัวยึดแม่เหล็ก อะลูมิเนียม / แนวนอน 87 มม.TMC11A